MAX30102

量产

用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器

用于健身和卫生保健领域的高灵敏度脉搏血氧仪和心率生物传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • LED反射方案中提供心率监测仪和脉搏血氧仪生物传感器
  • 微小、5.6mm x 3.3mm x 1.55mm、14引脚光模块
    • 集成玻璃盖,实现最优、可靠的性能
  • 使移动设备以极低功耗工作
    • 可编程采样率和LED电流,节省功耗
    • 低功耗心率监测仪(< 1mW)
    • 超低关断电流(0.7µA,典型值)
  • 快速数据输出
    • 高采样率
  • 可靠的运动伪影抑制
    • 高SNR
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX30102
用于可穿戴健康设备的高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器
MAX30102: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX30100 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor IC for Wearable Health
传感器中枢 1
MAX32664 量产 超低功耗生物识别传感器集中器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX30102ACCEVKIT

MAX30102评估板

特性和优点

  • 实时监测
  • 灵活的PCB设计
  • USB供电
  • 板载加速度计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX30102评估板(EV kit)提供经一个验证性设计,用于评估Max30102这颗集成了脉搏-血氧和心率监测的集成电路(IC)。评估板有两块电路板。USBOSMB为母版。MAX30102DBEVKIT为子板,子板上有MAX30102和加速度计。评估板采用USB供电,产生供传感器使用的+1.8V和供MAX30102内部LED使用的+4.5V电源,以及供加速器使用的+3.3V电源。

评估板上采用的是14引脚OESIP封装的MAX30102EFD+。

应用

  • 辅助健身设备
  • 可穿戴设备

MAX30102ACCEVKIT
MAX30102评估板

参考电路

maxrefdes117fig00
MAXREFDES117 参考设计

Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor

特性和优点

  • Optical Heart-Rate Monitor and Pulse Oximetry Solution
  • Tiny 12.7mm x 12.7mm (0.5in x 0.5in) Board Size
  • Low Power
  • Device Drivers
  • Free Algorithm
  • Example C Source Code For Arduino And mbed Platforms
  • Test Data

Competitive Advantages

  • Highly-integrated, small-size sensor
  • Non-chest based heart-rate/SpO2 detection
  • Ultra-low power consumption
MAXREFDES117
Heart-Rate and Pulse-Oximetry Monitor
maxrefdes117fig00
maxrefdes117fig01
MAXREFDES1043
MAXREFDES1043:如何使用MAX30102监测SpO2水平
MAXREFDES1043

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览