MAX22191
量产寄生供电数字输入
业界最小、高可靠数字输入方案
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度集成,提高电路设计灵活性
- 250ns (最大值)响应时间
- 通过现场侧输入寄生供电
- 光隔离器源出电流输入
- 光隔离器吸电流输入
- 逻辑器件吸电流输入
- 测试脉冲输入
- 降低功耗和减少发热
- 限流输入
- 高可靠设计
- -60V至+60V输入电压范围
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX22191为符合IEC 61131-2标准的工业数字输入(DI)器件,将24V工业数字输入转换为2.4mA(典型值)电流,用于驱动光隔离器。MAX22191的电压门限和电流水平兼容1类和3类输入,最大程度降低功耗。MAX22191也兼容48V输入,需增加外部电阻。
工作电源取自输入信号,现场侧无需外部电源。250ns(最大值)快速响应时间是高速输入的理想选择。此外,提供CMOS兼容测试输入,用于安全诊断。
MAX22191能够在恶劣工业系统中可靠工作,在-60V至+60V输入信号下正常工作。VCC供电时,集成热关断功能为器件提供进一步保护。
MAX22191采用小尺寸、6焊球、SOT23封装,工作在-40°C至+125°C环境温度范围。
应用
- 流源出输入
- 独立的隔离输入
- 工业自动化
- 电机控制
- 过程自动化
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22191AUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX22191AUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX22191AUT+ | 量产 | |
MAX22191AUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 2
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22191的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论