摘要
本文介绍了一种简单小巧的解决方案,用于驱动LED来在系统通电/断电的情况下提供视觉反馈。该电路由电阻和小型芯片组成,尽管该芯片原本并非用于此目的,但它取代了传统解决方案中的众多元器件。该电路不仅独立运行且功耗低,同时具备出色的抗误接线稳定性,非常适合用于工业及类似系统。
简介
工业控制系统普遍采用24 V DC作为现场电源电压,通常由设备(例如控制器主机以及I/O和通信模块)上的LED信号指示电源电压的有无。对于可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)控制器、电源单元、传感器和执行器等工业系统/子系统而言,LED电源指示灯有助于缩短安装、维护和停机时间。当满足规定的条件时,例如电压处于所需的工作电源电压范围内,电源LED应该亮起。尽管概念上很简单,但实际实现却颇具挑战。电源LED需要带有滞回的电压比较器,能够自供电,并且可以持续驱动LED。
此类电路的其他要求包括:
- 低功耗
- 当电源电压低于最低工作电压时,LED灯必须关闭
- 光强度应与电源电压无关
- 电路应能承受过电压
- 抗误接线稳定性出色,例如可以应对极性接反情况下遇到的负电压
电路虽然简单,但其性能往往会受到元器件特性、温度变化以及电压波动的显著影响。
背景知识
该LED驱动电路基于对一款工业数字输入芯片的重新利用,实现了与其最初预期应用不同的功能。工业输入常见于工业控制系统中,基于24 V逻辑,具有明确规定的输入电流/电压特性和定义的输入阈值电压。对于常见的3型工业输入,在最大输入高阈值电压11 V时,灌电流输入(有时也称为p型输入)的下拉电流要求大于2.0 mA。为了尽量降低功耗,如今的数字输入电路会限制输入电流,将其严格调节到略高于2.0 mA限值的水平。
构想
注意到2.0 mA与常见的LED驱动电流一致,并且工业数字输入具有明确定义的开关阈值,我们不禁要问:像 MAX22191这样的单通道数字输入芯片是否适合电源监控和LED驱动应用?这款工业输入器件设计用于通过其OUT引脚驱动光电隔离器。图1为建议的应用电路。REXT是一个电流设置电阻,能够在2.0 mA至2.6 mA范围内调节OUT电流。
内部电流源的容差为±12.5%(涵盖温度、输入电压和器件间的差异),从而确保了低功耗特性,并且光强度随电源电压的变化几乎可以忽略不计。电流源额定OUT输出顺从电压为5.5 V,因此能驱动大多数现代LED。该器件的电源电流为110 µA(典型值),进一步保证了整体解决方案的低功耗表现。
如图2所示,LED电流在9 V(典型值)时迅速导通,在8 V(典型值)时关断,两者之间存在1 V的滞回电压。具体的最大导通和最小关断阈值电压,请参阅MAX22191数据手册。如果需要更高的阈值电压,可以将一个电阻RIN与IN输入串联,如图3所示。RIN值的计算公式为:RIN = (阈值电压增量)/IIN。
如图2所示,在导通状态下,LED电流不随输入电压的变化而变化。这与使用简单的双极/MOS晶体管驱动LED形成对比,由于晶体管的厄利电压,其电流-电压依赖性明显更大。
LED控制
针对需要在逻辑控制下打开/关闭LED的应用场景,可以方便地使用TEST输入,如图3所示。此电路支持实现一些辅助功能,例如上电延迟、闪烁或其他状态反馈。
稳健性
该解决方案的额定工作温度范围为-40°C至+125°C。IN电源电压能够耐受-70 V至+60 V的宽电压范围,这为浪涌保护和应对误接线提供了充足的余地。在反向连接的情况下,如果输入电压为负,电路的输入电流将降低至1 µA。
结论
MAX22191简化了LED电源指示应用的设计,其SOT23封装和低功耗电流设置进一步缩小了电阻解决方案的尺寸。