MAX11008
推荐新设计使用双通道RF LDMOS偏置控制器,带有非易失存储器
高度集成、降低成本、节省功耗
- 产品模型
- 2
产品详情
- 片内4Kb EEPROM,用于存储LDMOS偏置参数
- 集成高边检流PGA,增益为2、10或25倍
- +75mV和+1250mV电压检测范围内保持±0.75%精度
- 满量程检测电压
- +100mV,25倍增益
- +250mV,10倍增益
- +1250mV,2倍增益
- 共模范围、LDMOS漏极耐压:+5V至+32V
- 可调节的低噪声、0至AVDD输出栅极偏置电压范围
- 快速箝位至AGND,用于LDMOS保护
- 带温度测量的12位DAC栅极控制
- 内部结温测量
- 通过远端二极管实现双通道外部温度测量
- 内部12位ADC,用于测量:温度、电流以及电压
- 用户可选择串口
- 400kHz/1.7MHz/3.4MHz I²C兼容接口
- 16MHz SPI/MICROWIRE兼容接口
MAX11008控制器为蜂窝基站和其他无线基础设备中的RF LDMOS功放提供偏压。每个控制器包括增益可设置为2、10和25倍的高边电流检测放大器,用来监测LDMOS的漏极电流(电流范围20mA到5A)。MAX11008支持最多2个外部连接成二极管的晶体管,用于监测LDMOS温度,内部温度传感器可以测量本地结温。12位逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC)对来自可编程增益放大器(PGA)、外部温度传感器、内部温度检测以及2路额外的辅助输入端的模拟信号进行转换。MAX11008结合温度、AIN和/或漏极采样值与查找表中(LUT)存储的数据,自动调整LDMOS偏压。
MAX11008包含两个栅极驱动通道,每通道包含一个12位DAC,可产生栅极正压,用于偏置LDMOS器件。每个栅极驱动输出可源出高达±2mA的栅极电流。栅极驱动放大器将电流限制在±25mA,并可快速箝位至AGND。
MAX11008包含4Kb非易失EEPROM,按照256位 x 16位的配置存储LUT和寄存器信息。器件工作在4线16MHz SPI™/MICROWIRE™兼容接口或工作在I²C兼容的串口。
MAX11008采用+4.75V至+5.25V模拟供电电源(典型工作电流为2mA)和+2.7V至+5.25V数字供电电源(典型工作电流为3mA)。器件采用48引脚、7mm x 7mm、薄型QFN封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 蜂窝基站
- 前馈功放
- 工业过程控制
- 微波无线链路
- 发送器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11008BETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11008BETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max11008的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论