eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADM4073

量产

低成本、电压输出、高端电流检测放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、紧凑型电流检测解决方案
  • 提供三种增益版本:
    +20V/V (ADM4073T)
    +50V/V (ADM4073F)
    +100V/V (ADM4073H)
  • 满量程精度:±1.0°
  • 电源电流:500 µA
  • 宽带宽:1.8 MHz
  • 工作电压范围:+3 V至+28 V
  • 宽共模电压范围:+2 V至+28 V,独立于电源电压
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 提供6引脚SOT-23封装
  • 与MAX4073引脚兼容
ADM4073
低成本、电压输出、高端电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4073的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论