banner background image

高精度広帯域幅ソリューション

高精度広帯域幅シグナル・チェーンは、測定および駆動ソリューション向けのアプリケーションに固有なパラメータを最適化するために必要な知見と柔軟性を提供します。この高速サンプリング・レートのシグナル・チェーンは必要な精度を確保しながら、ACとDCの精度の検討に理想的で、測定や信号生成に必要な帯域幅(DC~1MHz)を備えています。アナログ・デバイセズの製品を使用すれば、測定ノイズ(SN比)、DC直線性、セトリング・タイム性能、クローズド・ループまたは測定レイテンシ、全高調波歪み(THD)など、最も重要な仕様に適合した幅広いソリューションを簡単に作成できます。

 

価値と利点

アナログ・デバイセズの高精度広帯域幅シグナル・チェーンは、高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、回路保護、絶縁製品を組み合わせることができ、システム設計者は精度と速度を最適化したソリューションを自信を持って構築することができます。

アナログ・デバイセズのソリューションは、ステップ・サイズから信号振幅に至るまで、仕様を微調整することができます。これは、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)や非破壊検査から、走査型電子顕微鏡(SEM)やフロー・サイトメトリーに必要な光強度精度まで、100kHzを超える速度と85dB以上のSN比が要求されるアプリケーションに有益です。アナログ・デバイセズは、ACおよびDC分析をサポートするために、ノイズ性能が最適化された1MHzまでの広帯域幅測定用のシグナル・チェーンを提供しています。

thumbsupImg Benefits

迅速なフィードバックで回路を最適化

thumbsupImg Benefits

100kHz超える信号速度を実現

thumbsupImg Benefits

85dB以上の優れたSN比を提供

高精度・広帯域幅シグナル・チェーン


電流および電圧の測定

AC解析やDC解析をサポートするノイズ性能が得られるように最適化された、最大1MHzの広い帯域幅を測定するためのシグナル・チェーン・オプション

保護
ADG5421F

±60Vの故障保護および検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADCドライバ | ADC
ADAQ23875ADAQ23876ADAQ23878

16ビット/18ビット、15MSPSのµModuleデータ・アクイジション・ソリューション

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

絶縁
ADN4654

5kV rmsおよび3.75kV rmsのデュアルチャンネルLVDSギガビット・アイソレータ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

帯域幅(kHz)
Input range (V)
S/N比(dB)
87.3
View
no-img-icon 画像を表示できません。
保護
ADG5421F

±60Vの故障保護および検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADCドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1 µV/°Cの完全差動ADCドライバ

ADC
LTC2387-18LTC2387-16

15 MSPS、18/16ビット

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

絶縁
ADN4654

5kV rmsおよび3.75kV rmsのデュアルチャンネルLVDSギガビット・アイソレータ

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

入力範囲幅(V)
帯域幅(kHz)
S/N比(dB)
92.2
View
no-img-icon 画像を表示できません。
保護
ADG5421F

±60Vの故障保護および検出、11ΩのRON、デュアルSPSTスイッチ

ゲイン
LTC6373

入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ

ADCドライバ
ADA4899-1

ユニティゲインで安定な、超低歪みで電圧ノイズが1 nV/√Hzの高速オペアンプ

ADC
LTC2387-18LTC2387-16

15 MSPS、18/16ビット

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

絶縁
ADN4654ADN4655ADN4656

5kV rmsおよび3.75kV rmsのデュアルチャンネルLVDSギガビット・アイソレータ

Current and voltage measurement circuit

LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション


電流および電圧駆動

低遅延高精度出力駆動シグナル・チェーン・オプション

DAC
AD3552R

16ビット、30/20MUps、マルチスパン出力のマルチIO SPI DAC

出力ドライバ
AD8065

オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™

電圧リファレンス
ADR4525

2.5Vリファレンス電圧、超低ノイズ、高精度

保護
ADG5421FADG5401F

±60Vの故障保護検出、低ON抵抗スイッチ

DAC | 出力ドライバ
AD3542R

16ビット、15/10MUps、マルチスパン出力のマルチIO SPI DAC

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

保護
ADG5421FADG5401F

±60Vの故障保護検出、低ON抵抗スイッチ

Current and voltage drive circuit

LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション


光測定

光学シグナル・チェーン用の低遅延低ノイズ高精度測定のシグナル・チェーン・オプション

TIA
LTC6268

超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ

ADCドライバ
ADA4899-1

ユニティゲインで安定な、超低歪みで電圧ノイズが1 nV/√Hzの高速オペアンプ

ADC
LTC2387-18LTC2387-16

15 MSPS、18/16ビット

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

TIA
LTC6268

超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ

ADCドライバ
ADA4945-1

高速でオフセット・ドリフトが±0.1 µV/°Cの完全差動ADCドライバ

ADC
LTC2387-18LTC2387-16

15 MSPS、18/16ビット

電圧リファレンス
LTC6655

ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

TIA | ADCドライバ | ADC | 電圧リファレンス
ADA4355

プログラマブル・トランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule

Light measurement circuit

資料

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ