製品概要
機能と利点
- 最高 210°C の高温動作
- 電源電圧
- 両電源: ±2.5 V
- 単電源: 1.8 V ~ 5.5 V
- 3 V ロジック互換のパラレル・インターフェース
製品概要
EVAL-ADG798EB1Z は ADG798 高温 8:1 マルチプレクサの評価用ボードです。ボード・アセンブリは全体に高温に対応した素材で構築されており、最高 210°C の短時間のデバイス評価に適しています。
ADG798 はこの評価用ボードの中央にハンダ付けされており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにヘッダーが用意されています。4 ピンのヘッダーがデバイスに電力を供給し、ユーザ定義のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。
ADG798 の詳細な仕様は、ADG798 のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1039)と併せて参照してください。