AD5547
製造中D/Aコンバータ、16ビット、デュアル、電流出力、パラレル入力、4象限抵抗内蔵の乗算DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.15
製品の詳細
- セトリング時間:0.5μs
- 内蔵RFBにより電流 / 電圧変換が可能
- 詳細はデータシートをご参照ください。
- デュアル・チャンネル
- 16ビット分解能
- 2象限または4象限、4MHz帯域幅乗算DAC
- DNL:±1LSB
- INL:±1LSB
- 動作電源電圧:2.7V~5.5V
- 低ノイズ:12nV/√Hz
- 低消費電力:IDD=10μA(max)
- 追加情報についてはデータシートを参照してください
- AD5547-EPのデータシートAD5547-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
- ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
- 製造ベースラインにて制御
- 組み立て/テストは同一工場
- 製造工場は一箇所に限定
- PCN(製品変更通知)を強化
- 品質データは要求に応じて入手可能
- DSCC図面番号:V62/12651
AD5547-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
AD5547 / AD5557は、デュアル、16 / 14ビットの高精度、乗算型、低消費電力、電流出力、パラレル入力のD/Aコンバータです。これらのデバイスは5Vの単電源で動作し、±10Vの乗算用リファレンス電圧を使い、最大4MHz帯域幅の4象限出力を発生します。
抵抗値と温度特性が一致している4象限抵抗が内蔵されているため、マルチ象限アプリケーションに必要とされる部品数を最小にすることができます。さらに、帰還抵抗(RFB)により、外付けバッファを使うI/V変換がシンプルになります。
AD5547 / AD5557は38ピンの小型TSSOP-38パッケージを採用し、車載用拡張温度範囲(-40~+125℃)に渡って動作します。
アプリケーション
- 自動テスト装置
- 計測機器
- デジタル制御によるキャリブレーション
- デジタル波形生成
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 6
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5547BRUZ | 38-Lead TSSOP | ||
AD5547CRUZ | 38-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 29, 2025 - 24_0286 Data Sheet Revision for AD5428/AD5440/AD5447 |
||
AD5547BRUZ | 製造中 | |
AD5547CRUZ | 製造中 | |
5 14, 2010 - 10_0083 Addition of Polyimide layer for the AD5543, AD5545, AD5546 and AD5547 generics. |
||
AD5547BRUZ | 製造中 | |
AD5547CRUZ | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5547BRUZ | 製造中 | |
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5547BRUZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開く