AD5520
AD5520
製造中パーピン・パラメトリック測定ユニット/ソース測定ユニット
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.14
Viewing:
製品の詳細
- 強制電圧、測定電流および強制電流、測定電圧機能
- 出力電圧範囲: ±11 V
- 4 つの設定可能な強制/測定電流範囲: ±4 μA、±40 μA、±400 μA、±4 mA
- 測定電圧範囲: ±11 V
- 拡張電流範囲: ±40 mA と ±160 mA(外付けドライバ使用)
- クランプ回路とウィンドウ・コンパレータを内蔵
AD5520 は、半導体の自動試験装置や高精度測定装置に使用するためのシングル・チャンネルのパーピン・パラメトリック測定ユニット(PPMU)です。ピンに強制電圧を与えて相応する電流を測定するモード、またはピンに強制電流を与えて相応する電圧を測定するモードに設定することができます。この PPMU は、-11 V ~ +11 V の強制電圧または最大 ±4 mA の強制電流を与えることができます。このデバイスは、テスター・ピンの精度を確保するためのフォース/センス機能を備えています。フォース/センス・ペアをシールドするためのガード出力も備えています。
AD5520 は 64 ピン LQFP パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5520JSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5520JSTZ | 製造中 | |
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD5520JSTZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?