AD5522

製造中

パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$45.13
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • クワッド・パラメータ測定ユニット(PMU)FV、FI、FN(高Z)、MV、MIの各機能
  • 4つのプログラマブル電流レンジ(内蔵RSENSE使用)
    ±5µA、±20µA、±200µA、±2mA
  • 1種類の電流レンジは±80mAまで設定可能(外付けRSENSE使用)
  • 非対称動作の22.5V FVレンジ
  • レベル設定用16ビットDACを内蔵
  • ゲインとオフセットの補正機能を内蔵
  • リレーレス・システムに適する低容量出力
  • コンパレータをチャンネルごとに内蔵
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD5522
パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵
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
両電源アナログ・スイッチ&マルチプレクサ 3
ADGS1414D 新規設計に推奨 SPI、1.5Ω RON、±15V/±5V/+12V、高密度オクタルSPSTスイッチ
ADGS6414D 新規設計に推奨 オン抵抗0.56Ωの高密度オクタルSPSTスイッチ
ADGS2414D 新規設計に推奨 0.56Ωオン抵抗高密度オクタルSPSTスイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-AD5522

AD5522 Evaluation Board

製品詳細

The EVAL-AD5522EBDZ is a fully featured evaluation board for the AD5522. The "D" in the model indicates the Paddle Down version of the AD5522 package. This board operates in stand alone mode or in conjunction with a USB to PC interface. When operated with the USB to PC interface, software is provided enabling the user to perform control of the PMU channels in addition to measurement of the different voltage and current parameters via the on board AD7685 ADC. This software includes the technical note describing the operation and set up of the EVAL-AD5522EBDZ board.


EVAL-AD5522
AD5522 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品