製品概要
製品概要
アナログ・デバイセズは、8ピン・パッケージの計装アンプを評価するために設計された、一連の評価用ボードを提供しています。ユーザー・ガイドUG-261(英語)にアクセスしてみて下さい。
このユーザー・ガイドは、3世代の評価用ボードについて記載されており、これらの評価用ボードは数多くのアナログ・デバイセズの計装アンプを評価するために使うことができます。特殊な計装アンプの性能上の情報については、相当する計装アンプのデータシートを参照してください。
- 3世代の使いやすいボードを用意
- アナログ・デバイセズの計装アンプが同梱された状態で出荷されます。
- テストされる計装アンプは半田付けが必要です
- テスト・ピンは、実装されています。
- デカプリング・コンデンサは、実装されています。
- EVAL-INAMP-62RZボード:このボードは、SOICおよびPDIPパッケージのAD620、AD621、AD622、AD623、AD627、AD8223、AD8225、LT1167、LT1168、LT6370をサポートします。
- EVAL-INAMP-82RZボード:このボードは、SOICパッケージのAD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8229、AD8421、AD8428、AD8429をサポートします。
- EVAL-INAMP-82RMZボード:このボードは、MSOPパッケージのAD8220、AD8221、AD8226、AD8227、AD8228、AD8236、AD8421をサポートします。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
UG-261: Evaluation Boards for the AD62x, AD822x and AD842x Series2019/10/17PDF604 kB