製品概要
機能と利点
- AD4131-8のフル機能評価用ボード
- アナログ・デバイセズのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(EVAL-SDP-CK1Z)と組み合わせてのPC制御
- 制御およびデータ分析(時間領域)用PCソフトウェア
- スタンドアロン機能
製品概要
EVAL-AD4131-8WARDZ評価用キットには、16ビット、超低消費電力、低ノイズのA/Dコンバータ(ADC)であるAD4131-8が搭載されています。EVAL-AD4131-8WARDZボードは、EVAL-SDP-CK1Zマザーボードを介してPCのUSBポートに接続されます。PC経由の5V USB電源が3.3Vにレギュレートされ、AD4131-8に給電して必要なすべての部品をサポートするために使用されます。
AD4131-8 ACEプラグインでは、AD4131-8デバイス・レジスタ機能を詳細に設定できます。また、ADC性能評価に役立つDC時間領域分析を波形グラフ、ヒストグラム、関連するノイズ分析として提供します。
EVAL-AD4131-8WARDZは、AD4131-8 ADCの機能を評価するための評価用ボードです。ユーザPCソフトウェアの実行ファイルは、USBからEVAL-SDP-CK1Z(SDP)ボードを介してAD4131-8を制御します。
AD4131-8の全仕様は、この製品のデータシートに記載されています。EVAL-AD4131-8WARDZ評価用ボードを扱う際には、このユーザ・ガイドと併せてAD4131-8のデータシートを参照してください。
はじめに
オンライン・リソース
- 必要な資料
- AD4131-8データシート
- EVAL-AD4131-8WARDZユーザ・ガイド
- 必要なソフトウェア
- AD4131-8 ACEプラグイン
必要な装置
- EVAL-AD4131-8WARDZ評価用ボード
- EVAL-SDP-CK1Zシステム・デモンストレーション・プラットフォーム
- DC信号源:
- USBケーブル
- USB 2.0ポートを備えたMicrosoft Windows搭載PC