製品概要

製品概要

デモ回路DC2491Aは、500mA、超低ノイズ、超高電源電圧変動除去比(PSRR)の低ドロップアウト(LDO)レギュレータLT3045EDDとプログラマブルな電流制限機能を備えています。DC2491Aは、3.8V~20Vの入力電圧範囲で動作します。LT3045は、最大出力電流500mAを供給しますが、この電流レベルでは、銅面積を増やしたり強制空冷を行ったりしなければ、熱性能により最大入力電圧が8.3Vに制限されます。


レギュレータは、超低ノイズと超高PSRRを特長とするほか、プログラマブルなパワー・グッド機能とプログラマブルな電流制限機能を備えています。ILIMピン電圧を検出することにより、電流のモニタリングもできます。

ハードウェア (2)

リファレンス設計