製品概要
機能と利点
- 多くの ADIS16xxx デバイスから既存の組み込みプロセッサ・システムへのプロトタイプ接続を容易にします。
- 一部の ADIS16xxx デバイスを EVAL-ADIS2 評価用システムに接続するために必要です。
- DUT の接続を容易にする、M2 x 0.4 ネジとハードウェアのキットが付属しています。
製品概要
ADIS16IMU1/PCBZ は、多くの ADIS16xxx IMU およびジャイロ・センサー製品向けのブレークアウト・ボードです。複数の M2 x 0.4 mm タップ・ネジ穴が設けられており、いくつか異なるパッケージ・スタイルによる直接取り付けに対応しています。また、2 列の 16 ピン 2 mm 接続インターフェースによって、最大 12 インチの 1 mm リボン・ケーブルを使用したリモート・プロセッサ・ボードとの容易な接続を可能にしています。
関連資料
-
ADIS16IMU1/PCBZ Wiki Guide2016/01/19WIKI
-
FAQ: What is the ADIS16IMU1/PCB?2014/09/05