製品概要

機能と利点

EVAL-ADIS2プラットフォームは、新しいオープンソース評価プラットフォームである EVAL-ADIS-FX3 に代わっています。

EVAL ADIS2は新設計には推奨されません。

EVAL-ADIS2の機能:

  • PC-USB 慣性 MEMS 評価用システム
  • Windows XP、Vista、および 7(32 ビットおよび 64 ビット・ドライバをサポート)
  • IMU および振動評価ソフトウェア・パッケージ
  • 大部分の ADIS1613x、ADIS162xx、ADIS163xx、ADIS164xx デバイスに対応
  • 最大サンプル・レートで同期データ・キャプチャ
  • デバイス設定および検証用レジスタ・アクセス
  • すべての ADIS16xxx ブレークアウト・ボード対応標準 16 ピン・リボン・ケーブル・インターフェース 
  • DUT と最大 2 m の分離 
 

製品概要

EVAL-ADIS2 システムは、大部分の iSensor(ADIS16xxx)製品に対する Windows 互換評価システムを提供します。このシステムには、32 ビットまたは 64 ビットのいずれかの USB ドライバを使用して Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 システムで動作する、いくつかのアプリケーション・パッケージが付属しています。標準 16 ピン・インターフェースにより、すべての iSensor ブレークアウト・ボード(ADIS16xxx/PCBZ)への接続パスが提供されます。被テスト・デバイス(DUT)の電力は、USB(+3.3 V、+5 V を選択可能)または外部電源から給電できます。前のシステム(EVAL-ADIS)と比べて、EVAL-ADIS2 では DUT へのケーブル配線の延長や動作温度範囲の拡張(-40 °C ~ +85 °C)など、多くの重要な機能拡張を行っています。

ハードウェア (55)

Breakout Boards

6 Breakout Boards すべて表示