TMCM-1140

新規設計に推奨

Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

Motion controller
  • Motion profile calculation in real-time
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • High performance microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
Bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • StallGuard2 feature for stall detection
  • CoolStep feature for reduced power consumption and heat dissipation
Software
  • TMCL: standalone operation or remote controlled operation, program memory (non volatile) for up to 2048 TMCL commands, and PC-based application development software TMCL-IDE available for free.
Interfaces
  • RS485 2-wire communication interface
  • CAN 2.0B communication interface
  • USB full speed (12Mbit/s) device interface
  • 4 multipurpose inputs:
    • 3x general-purpose digital inputs (Alternate functions: STOP_L / STOP_R / HOME switch inputs or A/B/N encoder input)
    • 1x dedicated analog input
  • 2 general purpose outputs
    • 1x open-drain 1A max
    • 1x +5V supply output (can be switched on/off in software)
Encoder
  • sensOstep magnetic encoder (1024 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning supervision
Electrical and mechanical data
  • Supply voltage: +24 V DC nominal (9 to 28 V DC)
  • Motor current: up to 2 A RMS / 2.8 A peak (programmable)
TMCM-1140
Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
cDriverスマート・ステッピング・モーター 1
PD-1140 製造中 NEMA 17 smart stepper motor 9 to 28V, 22Ncm, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

TMCM-1140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品