PD-1140

製造中

NEMA 17 smart stepper motor 9 to 28V, 22Ncm, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

Applications
  • Compact and decentralized stepper motor solutions
  • Step loss detection for high reliability operation
Electrical data
  • Supply voltage: +24V DC nominal
  • Motor current: up to 2.8A peak / 2A RMS (programmable)
Integrated motion controller
  • Motion profile calculation in real-time (TMC429 motion controller)
  • On the fly alteration of motor parameters (e.g. position, velocity, acceleration)
  • High performance ARM Cortex-M3 microcontroller for overall system control and serial communication protocol handling
Integrated bipolar stepper motor driver
  • Up to 256 microsteps per full step
  • High-efficient operation, low power dissipation (MOSFETs with low RDS(ON))
  • Dynamic current control
  • Integrated protection
  • StallGuard2 feature for stall detection
  • Automatic load dependent motor current adaptation for reduced power consumption and heat dissipation (CoolStep)
Integrated encoder
  • Integrated sensOstep magnetic encoder (max. 1024 increments per rotation) e.g. for step-loss detection under all operating conditions and positioning
Integrated motor
  • Two phase bipolar stepper motor with 2A RMS nom. coil current
  • Holding torque: 0.22Nm, 0.36Nm, 0.44Nm or 0.7Nm
Interfaces
  • RS485 2-wire communication interface
  • CAN 2.0B communication interface
  • USB full speed (12Mbit/s) device interface
  • 4 multi-purpose inputs:
    • 3x general-purpose digital inputs (alternate functions: STOP_L/STOP_R/HOME switch inputs or A/B/N encoder input)
    • 1x dedicated analog input
  • 2 general purpose outputs
    • 1x open-drain 1A max
    • 1x +5V supply output – can be switched on/off in software e.g. for encoder / end switch supply
Software
  • Available with TMCL or CANopen firmware
  • TMCL remote (direct mode) and stand-alone operation (memory for up-to 1024 TMCL commands)
  • CANopen: CiA 301 + CiA 402 (homing mode, profile position mode and velocity mode) supported
  • Fully supported by TMCL-IDE (PC based integrated development environment)
PD-1140
NEMA 17 smart stepper motor 9 to 28V, 22Ncm, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 interface, SensOstep, StallGuard2 and CoolStep
pd-1140_block_diagram pd42-3-1140
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
ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

TMCL-IDE

Short for Trinamic Motion Control Language-Integrated Development Environment, the TMCL-IDE is an integrated development environment made for developing applications using ADI Trinamic™ modules and chips. The GUI provides tools for easily setting parameters, for visualizing data in real-time, and for developing and debugging stand-alone applications with TMCL.


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
単軸ステッピング・モーター・モジュール 1
TMCM-1140 新規設計に推奨 Motor mountable stepper motor controller/driver module 9 to 28V, 2A, 256 µSteps, with USB, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

pd-1140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品