MAXM17905

新規設計に推奨

4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール

スペースの節約と発熱の低減、300mA同期整流バック、高効率、マキシムのuSLICパッケージのパワーモジュール

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 使用が容易
    • 広い入力範囲:4.5V~24V
    • 可変出力:0.9V~6.3V
    • 固定出力:3.3Vおよび5V (MAXM17904およびMAXM17905)
    • フィードバック精度:±1.5%
    • 出力電流:最大300mA
    • 内部補償
    • 全セラミックコンデンサ
  • 高効率
    • 選択可能なPWMまたはPFM動作モード
    • シャットダウン電流:わずか2.2µA (typ)
  • 柔軟な設計
    • 内部ソフトスタートとプリバイアス起動
    • オープンドレインのパワーグッド出力(アクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
  • 堅牢な動作
    • ヒカップ過電流保護
    • 過熱保護
    • 周囲動作温度:-40℃~+125℃/ジャンクション温度:-40℃~+150℃
  • 堅牢
    • CISPR22(EN55022) Class B伝導および電磁放射に適合
    • 落下、衝撃、および振動の規格に合格:JESD22-B103、B104、B111
MAXM17905
4.5V~24V、300mA、Himalaya uSLICステップダウンパワーモジュール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

EE-Sim® パワー・ツール 1

EE-Sim DC/DC変換ツールは、ユーザの条件を利用し、回路図、市販部品を含む部品表、時間および周波数領域のシミュレーションなどを完備した電源設計を短時間で作成します。SIMPLISおよびSIMetrix SPICEエンジンを使った、スタンドアロンのEE-Sim OASISシミュレータで、カスタマイズした回路図をダウンロードし、さらなる分析が可能です。

EE-Simを今すぐ開始

評価用キット

MAXM17905EVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAXM17905の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 広い入力範囲:8.5V~24V
  • 固定5V出力、最大300mAの出力電流を供給
  • 高効率:85.01% (VIN = 24V、VOUT = 5V、150mA時)
  • スイッチング周波数:550kHz
  • ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:3.75ms
  • アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合

製品詳細

MAXM17905の5V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM17905を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは最大300mAの負荷に対して5V出力を供給するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM17905のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17905のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびエンコーダー
  • LDOの代替
  • USB Type-C給電の負荷

MAXM17904EVKIT

3.3V出力電圧アプリケーションのMAXM17904の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 広い入力範囲:5.5V~24V
  • 固定3.3V出力、最大300mAの出力電流を供給
  • 高効率:85.57% (VIN = 12V、VOUT = 3.3V、100mA時)
  • スイッチング周波数:550kHz
  • ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:3.75ms
  • アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合

製品詳細

MAXM17904の3.3V出力評価キット(EVキット) は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM17904を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大300mAの負荷に対して3.3V出力を提供するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM17904のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17904のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびエンコーダー
  • LDOの代替
  • USB Type-C給電の負荷

MAXM17906EVKIT

1.8V出力電圧アプリケーションのMAXM17906の評価キット

機能と利点

  • 高集積ソリューション
  • 広い入力範囲:4.5V~21.5V
  • 出力の設定値:1.8V (最大300mAの出力電流を供給)
  • 高効率:78.93% (VIN = 12V、VOUT = 1.8V、100mA時)
  • スイッチング周波数:550kHz
  • ENABLE/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • PFM機能によって軽負荷効率を向上
  • 固定内部ソフトスタート時間:3.75ms
  • アクティブローRESET出力、VCCへのプルアップ抵抗実装
  • 過電流および過熱保護(OCPおよびOTP)
  • 薄型、表面実装部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • CISPR22(EN55022) Class B伝導および放射妨害波に適合

製品詳細

MAXM17906の1.8V出力評価キット(EVキット)は、高電圧、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCモジュールのMAXM17906を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、最大300mAの負荷に対して1.8Vの出力を供給するように設定されています。このEVキットは調整可能な入力低電圧ロックアウト、選択可能なモード、およびオープンドレインのアクティブローRESET信号を備えています。MAXM17906のデータシートにはモジュールの完全な説明が記載されているため、デモ回路に変更を加える前にこのEVキットのデータシートと併せて読んでおく必要があります。モジュールの完全な特長、利点、およびパラメータについては、MAXM17906のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびエンコーダー
  • LDOの代替
  • USB Type-C給電の負荷

MAXM17905EVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAXM17905の評価キット
MAXM17904EVKIT
3.3V出力電圧アプリケーションのMAXM17904の評価キット
MAXM17906EVKIT
1.8V出力電圧アプリケーションのMAXM17906の評価キット

最新のディスカッション

MAXM17905に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品