MAX9406

製造中

DisplayPortからDVI™/HDMIへのレベルシフタ

DisplayPortからDVI/HDMIへの高速レベルシフタ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 500mV差動HDMI出力(2Gbpsデータレート時)
  • 伝搬遅延:350ps
  • チャネル間スキュー:20ps (2Gbps時)
  • 低ジッタ:DJ = 11psP-PおよびRJ = 0.5psRMS
  • DDC端子用の5Vから3.3Vへの双方向レベルシフタ
  • I/O用の5Vから3.3Vへのレベルシフタ
  • 50Ω入力終端およびバイアス内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX9406
DisplayPortからDVI™/HDMIへのレベルシフタ
MAX9406:ファンクションダイアグラム
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
MAX9406EVKIT

MAX9406の評価キット

機能と利点

  • 400mVを超える差動HDMI出力(2Gbpsの信号速度の場合)
  • 450ps以下の伝播遅延
  • 20ps以下のチャネル間スキュー(2Gbpsの場合)
  • 低固有ジッタ:DJ < 7psP-PおよびRJ < 1psRMS
  • ヒューマンボディモデル(HBM)は、全端子で±4kV、CDMは、ケーブル接続端子で±1kV
  • ディスプレイデータチャネル(DDC)端子用の5Vから3.3Vへの双方向レベルシフタ
  • ホットプラグ検出(HPD)端子用の5Vから3.3Vへのレベルシフタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9406のPCIe®-To-HDMI™評価キット(EVキット)は、 DisplayPort™からDVI™/HDMIへのレベルシフタMAX9406の機能を検証するための、完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX9406のEVキットを使用するためには、Intel社のグラフィックスチップセットドライバおよびビデオ用BIOSの正しいバージョンを適切にインストールする必要があります。

MAX9406のEVキットは、グラフィックス統合型コントローラを備えたIntel社のEaglelake/Cantigaチップセットなど、VESAによって規定されたDisplayPortをサポートするPCのPCI Express® (PCIe)バススロットにプラグインする必要があります。

MAX9406のEVキットのPCBは、MAX9406ETJ+ (エクスポーズドパッド付き32ピンTQFNパッケージ)が実装されて提供されます。

アプリケーション

  • ATE
  • バックプレーンデータおよびクロック分配
  • 基地局
  • データおよびクロックドライバおよびバッファ
  • DP-HDMIレベル変換

MAX9406EVKIT
MAX9406の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品