MAX9375
製造中シングルLVDS/任意-LVPECLトランスレータ
最高信号速度2GHz用に設計された、シングル、完全差動、高速、任意-LVPECLトランスレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.42
Viewing:
製品の詳細
- 保証スイッチング周波数:2GHz
- LVDS/LVPECL/任意入力に対応
- 伝搬遅延:421ps (typ)
- パルススキュー:30ps (max)
- ランダムジッタ:2psRMS (max)
- 最小100mV差動入力のACスペックを保証
- 温度補償LVPECL出力
- 電源動作範囲:+3.0V~+3.6V
- ESD保護:2kV以上(ヒューマンボディモデル)
MAX9375は完全差動、高速、任意からLVPECLのトランスレータで、最大2GHzの信号速度用に設計されています。MAX9375の超低伝搬遅延と高速性によって、このデバイスは各種高速ネットワークルーティングおよびバックプレーンアプリケーションに最適です。
MAX9375は、電源レイル内の最低振幅および最小100mVの差動入力信号を受け入れます。入力は、LVDS、LVPECL、HSTL、およびCML差動信号規格に完全対応です。出力はLVPECLで、50Ω伝送ラインを駆動するのに十分な電流を備えています。
MAX9375は8ピンµMAXパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲でシングル+3.3V電源電圧で動作します。
アプリケーション
- バックプレーン・ロジックスタンダード変換
- DLC
- DSLAM
- ローカルエリアネットワーク(LAN)
- WAN
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9375EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX9375EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。