MAX9374
製造中差動LVPECL-LVDSトランスレータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.01
Viewing:
製品の詳細
MAX9374およびMAX9374Aは、2.0GHz差動LVPECLからLVDSへのトランスレータで、通信アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、250psの伝搬遅延が特長です。差動出力は、ANSI TIA/EIA-644 LVDS規格に準拠しています。入力のオープン時に出力が差動ローになるように、内蔵抵抗で入力にバイアスをかけます。シングルエンド動作用のVBBリファレンス出力が内蔵されています。
MAX9374は、2.5Vシステム用に2.375V~2.625V電源の低電圧動作向けに設計されています。MAX9374Aは、3.3V公称電源システムにおける3.0V~3.6Vの動作用に設計されています。両デバイスは、業界標準の8ピンSOT23およびSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 電話局クロック分配
- DSLAM/DLC
- 低ジッタデータリピータ
- 大容量記憶装置
- 高精度クロックバッファ
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX9374AEKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9374AEKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX9374AEKA/GG8 | Small-Outline Transistor Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX9374AEKA+ | 製造中 | |
MAX9374AEKA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX9374に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める