MAX9180

製造中

400Mbps、低ジッタ、低ノイズLVDSリピータ、SC70パッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型SC70パッケージ
  • 超低ジッタ
    • 追加確定的ジッタ:23psP-P (223 - 1 PRBS)
    • 追加ランダムジッタ:0.6psRMS
  • 0.5nsの最小遷移時間により輻射ノイズを最小限に抑制
  • 保証データ速度:400Mbps
  • 無駆動入力(オープン、終端、または短絡)時にフェイルセーフ回路により出力をハイに設定
  • 低消費電流:10mA
  • フェイルセーフモード時の低消費電流:6mA
  • ANSI/EIA/TIA-644 LVDS規格に準拠
  • パワーダウンモード時のハイインピーダンス入力および出力
MAX9180
400Mbps、低ジッタ、低ノイズLVDSリピータ、SC70パッケージ
MAX9180:標準動作回路
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
クロックの生成と分配 2
MAX9155 製造中 低ジッタ、低ノイズLVDSリピータ、SC70パッケージ
MAX9321 製造中 差動LVPECL/LVECL/HSTLレシーバ/ドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

max9180に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品