MAX8971

製造中

業界最小、1.55A 1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCチャージャ

高効率(90%~92%)を実現するスイッチングチャージャ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.52
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • スイッチモードチャージャ
    • 高効率
    • 低発熱
    • 高速な充電時間
  • 小型でシンプル
  • 高精度
    • 最大±5%の電流レギュレーションと0.5%の電圧レギュレーション
  • 安全
    • JEITAバッテリ温度モニタ
    • 過電圧/低電圧保護、セーフティタイマー、温度レギュレーション
    • USB対応
  • フレキシブル
    • 設定可能な電圧/電流
    • I²Cを介したステータス/割込み
    • 自動入力電流制限
  • I²Cインタフェース
    • 入力電流制限(100mA~1500mA)
    • 急速充電/終了電流(250mA~1550mA)
    • 充電電圧
      • 4.1V、4.15V、4.2V、4.35V (MAX8971EWP+およびMAX8971GEWP+)
      • 4.35V、4.40V、4.45V、4.50V (MAX8971BEWP+)
    • 終了イネーブル
  • 絶対最大入力電圧定格:+22V
  • 最大動作入力電圧:最大7.5V
  • USB PHY用の5V USB/Safeout LDO
  • 2.3A GSM RFテストモード(出荷前試験)
  • ベースバンドADC用の充電電流から電圧への変換(VICHG)
  • 逆バッテリリーク保護
  • 入出力過電圧保護
  • 割込みステータス出力
MAX8971
業界最小、1.55A 1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCチャージャ
MAX8971:簡易動作回路
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
ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX8971EVMINIQU

MAX8971の評価システム

機能と利点

  • DC-DCコンバータ入力電流制限
    • 調整範囲:100mA~1500mA (EVキット標準設定:500mA)
  • バッテリ充電電流制限調整範囲:250mA~1550mA (EVキット標準設定:500mA)
  • 完了スレッショルド調整範囲:50mA~200mA
  • バッテリ安定化電圧調整範囲:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
  • 急速充電およびトップオフタイマー調整範囲
  • 高効率4MHzスイッチングLi+バッテリチャージャ
  • IRQBインジケータを備えたI²Cシリアルインタフェース
  • 選択可能な充電ソースコネクタ
    • 2.1mm BarrelまたはMicro-USB
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8971の評価キット(EVキット)は、I2C機能を備えた1.55A対応、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DCバッテリチャージャのMAX8971 ICを実証します。このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から1セルリチウムイオンバッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。バッテリ充電電流制限と入力電流制限は個別に設定されます。充電電流および入力電流制限は最大1500mAまで設定可能です。USBサスペンドモードにも対応しています。

このEVキットには、標準でMAX8971EWP+が実装されています。付属のMINIQUSBインタフェースボードを使用して、USBインタフェースボードを介したPCとの通信を実現することができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダーボードの組み合わせによって、利用可能なUSBポートを備えたIBM互換PCでI2C 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • GPS、PDA
  • ヘッドセットおよびメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • USB充電

MAX8971EVKIT

MAX8971の評価システム

機能と利点

  • DC-DCコンバータ入力電流制限
    • 調整範囲:100mA~1500mA (EVキット標準設定:500mA)
  • バッテリ充電電流制限調整範囲:250mA~1550mA (EVキット標準設定:500mA)
  • 完了スレッショルド調整範囲:50mA~200mA
  • バッテリ安定化電圧調整範囲:4.1V、4.15V、4.2V、4.35V
  • 急速充電およびトップオフタイマー調整範囲
  • 高効率4MHzスイッチングLi+バッテリチャージャ
  • IRQBインジケータを備えたI²Cシリアルインタフェース
  • 選択可能な充電ソースコネクタ
    • 2.1mm BarrelまたはMicro-USB
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8971の評価キット(EVキット)は、I2C機能を備えた1.55A対応、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DCバッテリチャージャのMAX8971 ICを実証します。このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)またはUSB 100mA/500mA電源から1セルリチウムイオンバッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。バッテリ充電電流制限と入力電流制限は個別に設定されます。充電電流および入力電流制限は最大1500mAまで設定可能です。USBサスペンドモードにも対応しています。

このEVキットには、標準でMAX8971EWP+が実装されています。付属のMINIQUSBインタフェースボードを使用して、USBインタフェースボードを介したPCとの通信を実現することができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダーボードの組み合わせによって、利用可能なUSBポートを備えたIBM互換PCでI2C 2線式インタフェースをエミュレートすることができます。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • GPS、PDA
  • ヘッドセットおよびメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • USB充電

MAX8971EVMINIQU
MAX8971の評価システム
MAX8971EVKIT
MAX8971の評価システム

最新のディスカッション

max8971に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品