MAX8903G

製造中

USBおよびアダプタ電源用、2A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ

4MHzのスイッチングを提供

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率DC-DCコンバータが過熱を排除
  • 小型の外付け部品の使用を可能にする4MHzのスイッチング
  • 即時オン—バッテリなしまたはローバッテリで動作
  • デュアルの電流制限入力—ACアダプタまたはUSB
    • ロードトランジェントをサポートするためにアダプタ/USB/バッテリの自動切換え
    • 50mΩのシステムとバッテリ間のスイッチ
    • USB仕様をサポート
  • サーミスタモニタ
  • 電流検出抵抗を内蔵
  • 外付けMOSFETまたはダイオード不要
  • 入力動作電圧範囲:4.1V~16V
MAX8903G
USBおよびアダプタ電源用、2A 1セルリチウムイオンDC-DCチャージャ
MAX8903A:標準動作回路
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
MAX8903AEVKIT

MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D、およびMAX8903Yの評価キット

機能と利点

  • DC-DCコンバータ出力の電流制限調整範囲:0.5A~2A (EVキットの標準設定:2A)
  • バッテリチャージャ充電電流制限調整範囲:0.5A~2A (EVキットの標準設定:1A)
  • USB電流制限:100mAまたは500mA
  • 効率4MHzのスイッチングDC-DCコンバータがシステム負荷とチャージャに給電
  • 即時オン:バッテリなし、または低バッテリで動作
  • エクスポーズドパッドを備えた、4mm x 4mmの28ピンTQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8903Aの評価キット(EVキット)は、2A、1セルLi+ (リチウムイオン) DC-DCバッテリチャージャを評価するための完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、DC入力(ACアダプタ)または100mA/500mAのUSBソースからシングルセルリチウムイオン(Li+)バッテリを充電し、DC入力、USB入力、またはバッテリからシステム電源を供給します。バッテリ充電電流およびSYS電流制限は独立して設定されます。充電電流およびDCコンバータ出力電流制限はそれぞれ最大2Aまで設定可能です。USB入力電流は100mAまたは500mAに設定可能で、USBサスペンドモードにも対応します。システムで使用されない電力はバッテリ充電に使用することができます。

EVキットは標準でMAX8903Aが実装されていますが、MAX8903A (U1)をご希望のICと置き換えることでMAX8903B~MAX8903EおよびMAX8903Yの評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • PDA、パームトップ、およびワイヤレスハンドヘルド機器
  • パーソナルナビゲーションデバイス
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー
  • スマート携帯電話
  • ウルトラモバイルPC

MAX8903AEVKIT
MAX8903A、MAX8903B、MAX8903C、MAX8903D、およびMAX8903Yの評価キット

最新のディスカッション

max8903gに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品