MAX8794
MAX8794
製造中低電圧DDRリニアレギュレータ
内蔵のnチャネルMOSFETを使って最大3Aピーク(typ)をソースおよびシンクする、低コスト、低電圧DDRリニアレギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.98
Viewing:
製品の詳細
- 電流制限付き内蔵パワーMOSFET (3A typ)
- 高速負荷過渡応答
- リファレンス出力バッファ付き外部リファレンス入力
- 電源入力:1.1V~3.6V
- 負荷レギュレーション誤差:±15mV (max)
- 熱障害保護
- シャットダウン入力
- 2ms (typ)遅延付きパワーグッドウィンドウコンパレータ
- 3mm x 3mmの小型、薄型、10ピンTDFNパッケージ
- セラミックまたはポリマ出力コンデンサ
MAX8794はDDRリニアレギュレータで、内蔵nチャネルMOSFETを使って最大3Aピーク(typ)をソースし、シンクします。このリニアレギュレータは、低電圧電源入力(VIN = 1.1V~3.6V)から0.5V~1.5Vの高精度の出力を供給します。MAX8794は独立した3.3Vのバイアス電源を使って制御回路に給電し、内蔵nチャネルMOSFETを駆動します。
MAX8794は、リニアレギュレータの損傷を防止するための電流および熱制限値を備えています。また、MAX8794は、出力がレギュレーション範囲内であることを示すパワーグッド(PGOOD)信号も生成します。起動中に、出力が2ms (typ)の間、レギュレーション範囲内になるまで、PGOODはロー状態を維持します。内部ソフトスタートによって、入力サージ電流が制限されます。
MAX8794は、トラッキング入力リファレンスが必要なアクティブDDR終端バスに給電します。また、MAX8794は、ダイナミック可変の出力電圧が必要な低電力チップセットとグラフィックスプロセッサで使用することもできます。MAX8794は、3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- アクティブ終端バス
- 最低0.5Vのチップセット/RAM電源
- DDRメモリ終端
- グラフィックプロセッサコア電源
- ノートブック/デスクトップコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8794ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB/V+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX8794ETB/V+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX8794ETB+ | 製造中 | |
MAX8794ETB+T | 製造中 | |
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8794ETB+ | 製造中 | |
MAX8794ETB+T | 製造中 | |
4 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
MAX8794ETB/V+ | 製造中 | |
MAX8794ETB/V+T | 製造中 | |
6 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX8794ETB/V+ | 製造中 | |
MAX8794ETB/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
MAX8794に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める