MAX8731A
製造中リモート検出付き、SMBusレベル2バッテリチャージャ
最大8Aの充電電流を提供する、デュアルnチャネルFETドライバ内蔵、低コストSMBusチャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.55
製品の詳細
- バッテリ電圧精度:0.5%
- 入力電流制限精度:3%
- 充電電流精度:3%
- SMBus 2線式シリアルインタフェース
- サイクルごとの電流制限
- バッテリ短絡保護
- 高速応答によってパルス充電
- 高速システム負荷トランジェント応答
- デュアルリモート検出入力
- 監視用出力
- アダプタ電流(精度4%)
- ACアダプタの検出
- バッテリ電圧を11ビットで設定
- 充電電流/入力電流を6ビットで設定
- バッテリチャージャ電流:8A (max)
- 入力電流:11A (max)
- 入力電圧範囲:+8V~+26V
- Li+、NiMH、およびNiCdバッテリを充電
MAX8731Aは、SMBus™でプログラマブルな各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。MAX8731Aは最小限のコマンドセットを使って、充電電圧、充電電流、およびアダプタ電流制限を容易に設定することができます。
MAX8731Aは1~4個のLi+ (リチウムイオン)直列セルを充電して、最大8Aの充電電流を供給します。MAX8731AはnチャネルMOSFETを駆動し、効率を向上して、コストを削減します。低オフセットの電流検出アンプは、10mΩの検出抵抗によって高精度を実現します。
MAX8731Aの電流検出アンプは高精度(3.5Aで3%)を備え、サイクルごとの高速電流モード制御も行い、バッテリ短絡とシステム負荷トランジェントから保護します。
このチャージャはデュアルリモート検出を採用しています。このため、バッテリでじかにフィードバック電圧を測定することによって、充電時間が短くなり、固定電圧モードへの初期遷移の精度が向上します。MAX8731Aは、バッテリ端子で0.5%のバッテリ電圧精度を備えています。
MAX8731AはACアダプタの有無を示すディジタル出力と、4%以内の精度でアダプタ電流を表すアナログ出力を備えています。
MAX8731Aは、5mm x 5mmの小型28ピンTQFNパッケージ(高さ0.8mm)で提供されます。設計時間を短縮する評価キットも提供されます。MAX8731Aは鉛フリーパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 医療用機器
- ノートブックコンピュータ
- 充電式バッテリ付ポータブル機器
- タブレットPC
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8731AETI+ | 28-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8731AETI+T | 28-LFCSP-5X5X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX8731AETI+ | 製造中 | |
MAX8731AETI+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max8731aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める