MAX8729

新規設計には非推奨

固定周波数、ハーフブリッジCCFLインバータコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低コスト、ハーフブリッジインバータ構成
  • 共振モード点灯により確実な起動
  • ランプ点灯後に固定周波数動作
  • 大型外付けMOSFETを駆動
  • マルチランプアプリケーションをサポート
  • 同期および位相シフト制御によってデイジーチェーン動作を実現
  • スイッチング周波数およびDPWM周波数を調整可能
  • ランプ電流レギュレーション:±2.5%
  • 調光範囲:10:1
  • 高精度なアナログ調光制御
  • 可変タイムアウト付きランプアウト検出
  • 2次電流/電圧制限
  • RDS(ON)検出付き1次電流制限
  • DPWMの立上り/立下り時間を調整可能
  • 低コスト28ピンQSOPパッケージ
MAX8729
固定周波数、ハーフブリッジCCFLインバータコントローラ
MAX8729:最小動作回路
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
Product 1
MAX8751 固定周波数、フルブリッジCCFLインバータコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8729に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品