MAX8663
製造中シングルセル、Li+ (リチウムイオン)バッテリ動作デバイス用、パワーマネージメントIC
7チャネル高集積PMICは、スマートパワー制御付きチャージャを備え、システムはバッテリなしで動作可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.56
製品の詳細
- 2個の95%効率の1MHzバックレギュレータ
- メインレギュレータ:0.98V~VIN (1200mA時)
- コアレギュレータ:0.98V~VIN (900mA時)
- 1MHzのブーストWLEDドライバ
- 30mA (max)で最大7個の白色LEDを駆動
- PWMおよびアナログ調光制御
- 4個の低ドロップアウトリニアレギュレータ
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 自己消費電流:15µA
- 単一セル、Li+チャージャ
- アダプタまたはUSB入力
- 過熱/過負荷保護
- Smart Power Selector (SPS)
- ACアダプタ/USBまたはバッテリ電源
- チャージャ電流およびシステム負荷分散
電源管理IC (PMIC)のMAX8662/MAX8663は、スマート携帯電話、PDA、インターネット家電、およびその他のポータブル機器に最適な高効率、小型デバイスです。これらのデバイスは、2個の同期バック(降圧)レギュレータ、2~7個の白色LEDを駆動するブースト(昇圧)レギュレータ、4個の低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および単一セルリチウムイオン(Li+)バッテリ用のリニアチャージャを内蔵しています。
マキシムのSmart Power Selector™ (SPS)は電源を外部電源(ACアダプタ、自動アダプタ、またはUSB電源)、バッテリ、およびシステム負荷に安全に分配します。システム負荷のピークが外部電源能力を上回ると、バッテリは補完電流を供給します。システム負荷要件が小さい場合は、外部電源の剰余電力がバッテリを充電します。過熱制限回路は、過熱を防止するため、バッテリ充電速度と外部電源電流を制限します。また、PMICによってシステムはバッテリなしでも、または放電バッテリでも動作可能です。
MAX8662は6mm x 6mmの48ピンTQFNパッケージで提供され、またMAX8663はLEDドライバ未装備で5mm x 5mmの40ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 3Gスマート携帯電話
- その他のハンドヘルド機器
- PDA、ポータブルメディアプレーヤーPMP)
- 携帯GPSナビゲーションデバイス(PND)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8663ETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX8663ETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max8663に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める