MAX86174B

発売前

Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health

業界最小のPPG AFE、スペースに制約のあるウェアラブル用

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Complete Optical Data Acquisition System
  • Ultra-Low-Power Operation for Body Wearable Devices
    • Low-Power-Operation, Optical Readout Channel < 11µA (typ) at 25fps
    • Exposure Integration Period Ranging from 14.6µs to 117.1µs
    • Low Shutdown Current < 1µA (typ)
  • Excellent Top-End Dynamic Range > 93dB in White Card Loop-Back Test (Nyquist Sample-to-Sample Variance)
  • Extended Dynamic Range up to 111dB (Averaging and Off-Chip Filtering) to Enable SpO2 on Wrist/Chest for Low Perfusion Cases
  • Support Frame Rates from 1fps to 2048fps
  • High-Resolution 20-Bit Charge-Integrating ADCs
  • Support Both Burst Averaging and Decimation Averaging Modes
  • On-Chip 12Hz Low-Pass Filter for Improved SNR and Reduced Power for Continuous Heart-Rate Measurement
  • Supports Two PD Inputs for Multi-Parameter Measurements
  • Supports Four LED Driver Output Pins Generated from Two 8-Bit LED Current Drivers
  • Low Dark-Current Noise of < 50pARMS (Sample-to-Sample Variance in 117.1µs Integration Time)
  • Excellent Ambient Range and Rejection Capability
    • 200µA Ambient Photodiode Current
    • > 70dB Ambient Rejection at 120Hz (Burst Average > 2)
  • Miniature 1.67mm x 1.78mm, 0.4mm Ball Pitch, 4 x 4 WLP Package
  • -40°C to +85°C Operating Temperature Range
MAX86174B
Best-in-Class Optical Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor AFE for Wearable Health
MAX86174B Simplified Block Diagram MAX86174A/MAX86174B Typical Application Circuits MAX86174A/MAX86174B Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
光AFE 3
MAX86170A 新規設計に推奨 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用
MAX86170B 製造中 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用
MAX86171 製造中 パルスオキシメーターおよび心拍数モニター用、低ノイズAFE
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max86174bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品