MAX86170A

新規設計に推奨

クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用

クラス最高のSN比で低潅流および新しい使用例に対応

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.89
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なデュアルチャネル光データ-収集システム
    • 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
    • 低電力動作、光読取りチャネル:11µA以下(25fps時)
    • 露出積分時間:14.6µs~117.1µs
    • 低シャットダウン電流:1µA以下
  • 優れたトップエンドダイナミックレンジ:91dB以上(ホワイトカードループバックテスト、ナイキストサンプル間偏差)
  • 拡張ダイナミックレンジ:最大110dB (平均化およびチップ外フィルタ処理)
  • 対応フレームレート:1fps~2.9kfps
  • 高分解能20ビット電荷積分ADC
  • 4つのPD入力に対応しマルチパラメータ測定が可能
  • 3つの8ビットLED電流ドライバによって生成される6つのLEDドライバ出力端子に対応
  • 低暗電流ノイズ:50pARMS以下(サンプル間偏差、積分時間117.1µs)
  • 優れた環境光範囲および除去機能
    • 環境光検出器電流:200µA
    • 環境光除去:70dB以上(120Hz)
  • 超小型WLPパッケージ(2.78mm × 1.71mm、6 × 4、0.4mmピッチ)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX86170A
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
光AFE 4
MAX86171 製造中 パルスオキシメーターおよび心拍数モニター用、低ノイズAFE
MAX86170B 製造中 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサーAFE、ウェアラブルヘルス用
MAX86141 製造中 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
MAX86140 製造中 クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

MAXREFDES280 - Top View
MAXREFDES280 Circuits from the Lab®

Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor

機能と利点

Features

  • Quick Evaluation of the MAX86171
  • Supports Configuration Optimization
  • Facilitates Understanding of MAX86171 Architecture and Solution Strategy
  • Real-Time Monitoring
  • Data Logging
  • On-Board Accelerometer
  • Bluetooth® LE
MAXREFDES280
Low-Noise PPG Sensor Band for Pulse Oximeter and Heart-Rate Monitor
MAXREFDES280 - Top View
MAXREFDES280 - Top View
MAXREFDES280 - Bottom View

最新のディスカッション

max86170aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品