MAX8586

製造中

シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.83
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 逆電流保護
  • プログラマブル電流制限:最大1.2A
  • 高精度の電流制限
  • 障害が解消した場合の自動再始動を選択可能
  • 熱過負荷保護
  • ON入力でアクティブハイ/アクティブローを選択可能
  • 20msの障害ブランキングを内蔵
  • すべてのUSB規格に適合
  • 入力電源電圧範囲:2.75V~5.5V
  • アクティブローFAULTインジケータ出力
  • 15kV ESD保護(コンデンサ使用)
  • 小型、3mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ
MAX8586
シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN
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
Product 1
MAX1558H デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
USBパワー・スイッチ 4
MAX1558 製造中 デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
MAX1946 製造中 オートリセットおよびフォルトブランキング付き、シングルUSBスイッチ、小型TDFNパッケージ
MAX1823 製造中 フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ
MAX1562 製造中 プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8586EVKIT

MAX8586の評価キット

機能と利点

  • 3mm x 3mmの小型8リードTDFNパッケージ
  • 逆電流阻止
  • プログラマブルな電流制限
  • 障害が解消すると自動再始動
  • 電流制限精度:14%
  • 負荷電流:最大1.2A
  • サーマル過負荷保護
  • 20msの障害ブランキング内蔵
  • USB規格に完全準拠
  • 入力電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • /FAULTインジケータ出力
  • アクティブハイ/アクティブロー選択端子
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8586の評価キット(EVキット)は、1.2A USBスイッチのMAX8586を検証する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは2.7V~5.5Vの入力電源で動作し、最大1.2Aを供給可能です。MAX8586は、過負荷/短絡保護用に調整可能な電流制限および自動再始動を備えています。20msの障害ブランキング時間によって、負荷過渡と容量性負荷起因の誤障害を防ぎます。MAX8586は、3mm x 3mmの省スペース8リードTDFNパッケージに封止されています。

    アプリケーション

    • デスクトップ/ノートブックコンピュータ
    • ドッキングステーション
    • PDAおよびパームトップコンピュータ
    • USBポート/ハブ

    MAX8586EVKIT
    MAX8586の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8586に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品