MAX1558H
製造中デュアル、3mm x 3mm、自動リセット付き、1.2A/電流制限をプログラム可能なUSBスイッチ
チャネル当り最大1.2Aの電流付き、超小型デュアルUSBスイッチ、TDFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.45
製品の詳細
- 55mΩスイッチ抵抗
- 小型3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
- 14%の高精度電流制限
- 障害が取り除かれたときの自動復帰
- 最大1.2Aのプログラム可能電流
- 過熱/過負荷保護
- 20msフォルトブランキング
- すべてのUSB仕様に準拠
- 供給電圧範囲:2.7V~5.5V
- 個別の出力障害インジケータ
- ディセーブル時の逆電流を阻止
- 15kV ESD保護(コンデンサによる)
MAX1558/MAX1558Hは、USBアプリケーション用の自動リセットを備えた、デュアルの電流制限スイッチです。自動リセットは、20ms以上スイッチが短絡した場合、スイッチをオフにラッチして、システム電力を節約して保護します。短絡の状態が取り除かれた場合、自動的にチャネルを復帰するために、障害のあるチャネルは監視されます。各チャネルは最大1.2Aを供給し、USBポートに関するすべてのIEC仕様を満たしています。低静止電流(45µA)およびスタンバイ電流(3µA)によって、ポータブルアプリケーションにおけるバッテリ電力を節約します。
MAX1558/MAX1558Hの安全機能は、USBポートを確実に保護します。内蔵の過熱/過負荷保護回路は、電力損失と接合部温度を制限します。高精度でプログラム可能な電流制限回路が、過負荷と短絡の両方の状態から入力電源を保護します。20msのフォルトブランキングは、容量性負荷をホットスワップしたときに生じる過渡的な障害を無視して、ホストシステムへ誤ってアラームすることを防止します。MAX1558/MAX1558Hは、逆電流保護回路を備え、スイッチをオフにしたときに出力から入力に流れる電流を阻止します。
MAX1558/MAX1558Hは、省スペースの3mm x 3mm、10ピンTDFNパッケージで提供されます。MAX1558はアクティブロー信号でイネーブル、MAX1558Hはアクティブハイ信号でイネーブルになります。
アプリケーション
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータおよびデスクトップ
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- USBポートおよびハブ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1558ETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558ETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558HETB+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX1558HETB+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
USBパワー・スイッチ 6 | ||
MAX1823 | 製造中 | フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ |
MAX1940 | 製造中 | トリプルUSBスイッチ、オートリセットおよびフォルトブランキング付 |
MAX1946 | 製造中 | オートリセットおよびフォルトブランキング付き、シングルUSBスイッチ、小型TDFNパッケージ |
MAX1562 | 製造中 | プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ |
MAX1563 | 製造中 | プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ |
MAX8586 | 製造中 | シングル1.2A USBスイッチ、3mm x 3mm TDFN |
最新のディスカッション
max1558hに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める