MAX1562

製造中

プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ

自動リセットおよびフォルトブランキング付き、超小型、プログラム可能な、4A、電流制限USBスイッチ、競合サイズの半分

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 抵抗によるプログラマブルな電流制限(1A~4A)
  • オートリセット機能によってシステム電力を節減
  • 20msフォルトブランキング回路
  • アクティブハイ/ロー制御ロジック
  • 障害インジケータ出力
  • サーマル過負荷保護
  • 小型4mm x 4mm TQFNパッケージ(MAX1563)
  • シャットダウン電流:3µA
MAX1562
プログラマブル、4A、オートリセットおよびフォルトブランキング付きUSB電流制限スイッチ
MAX1562、MAX1562H、MAX1563:標準動作回路
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
USBパワー・スイッチ 3
MAX1940 製造中 トリプルUSBスイッチ、オートリセットおよびフォルトブランキング付
MAX1823 製造中 フォルトブランキングおよびオートリセット付き、デュアルUSBスイッチ
MAX1946 製造中 オートリセットおよびフォルトブランキング付き、シングルUSBスイッチ、小型TDFNパッケージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1563EVKIT

MAX1562、MAX1562H、MAX1563の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:4V~5.5V
  • シャットダウン制御を内蔵
  • MAX1563 (TQFN)およびMAX1562 (SOP)をともに評価
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品詳細

MAX1563の評価キット(EVキット)は完全実装の試験済み表面実装回路基板で、プログラマブル4A USBスイッチのMAX1563 (4mm x 4mmのTQFN)を評価します。このEVキットには、アクティブハイまたはアクティブローロジックに設定できるシャットダウン制御機能が内蔵されています。また、EVキットPCBには、3A、8ピンSOパッケージのMAX1562を評価する別のレイアウトも用意されています。

MAX1563EVKIT
MAX1562、MAX1562H、MAX1563の評価キット

最新のディスカッション

max1562に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品