MAX8564
MAX8564
製造中±1%、超低出力電圧、デュアルおよびトリプル、リニアn-FETコントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
Viewing:
製品の詳細
- MAX8563:3つの出力
- MAX8564/MAX8564A:2つの出力
- ±1%のフィードバックレギュレーション
- 最低可変出力電圧:0.5V
- 出力にセラミックコンデンサを使用可能
- 広い電源電圧範囲によって5Vまたは12Vレイルの動作を実現
- 独立したイネーブル制御とPOK信号によって電源シーケンシングが可能
- ソフト短絡状態から過負荷保護
- 低電圧短絡保護
- nチャネルMOSFETを駆動
MAX8563/MAX8564/MAX8564Aは超低出力デュアルおよびトリプルLDOコントローラで、マザーボード、デスクノート、ノートブックなどのアプリケーションにおいてフレキシブルで安価なPoL (Point of Load)型の電圧変換を実現します。
これらの製品は精度が±1%の0.5Vのリファレンス電圧を備え、出力電圧を厳密にレギュレーションします。MAX8563は3つのnチャネルMOSFETコントローラ出力、MAX8564/MAX8564Aは2つのコントローラ出力を備えています。
各コントローラ出力は、VDD = 12Vの場合は0.5V~3.3Vに、VDD = 5Vの場合は0.5V~1.8Vに調整可能です。各出力は個別にイネーブルされ、出力が設定値の94%に達するとPOK信号をアサートします。出力が設定電圧の80%以下に50µs間以上降下すると、出力をディセーブルする低下電圧コンパレータによって、各出力はソフト短絡状態から保護されます。破局的な短絡状態の場合は、出力が設定電圧の60%以下に降下するとレギュレータは即時シャットダウンされます。
MAX8563は16ピンQSOPパッケージで、MAX8564/MAX8564Aは10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- デスクノートおよびノートブック
- デュアル/トリプル電源
- グラフィックカード
- 低電圧DSP、µP、およびマイクロコントローラ電源
- マザーボード
- 超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX8564AEUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX8564AEUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX8564EUB+ | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX8564に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める