MAX794
製造中3.0V/3.3V、可変マイクロプロセッサ監視回路
3V/3.3Vシステム用フル機能バッテリバックアップIC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.15
製品の詳細
- 高精度電源電圧モニタ:
- 固定リセットトリップ電圧(MAX793/MAX795)
- 可変リセットトリップ電圧(MAX794)
- VCC = 1Vまで有効なリセット保証
- バックアップバッテリへの電源切換え (バッテリ電圧がVCCを超えても可)
- チップイネーブル信号のゲートを内蔵(最大伝播遅延7ns)
- バッテリフレッシュネスシール
- バッテリOK出力(MAX793)
- パワーフェイルまたはローバッテリ警報用の電圧監視
- 独立ウォッチドッグタイマ(タイムアウト1.6秒)
- マニュアルリセット入力
MAX793/MAX794/MAX795は、バックアップバッテリ切換え、ローライン表示、µPリセット、CMOS RAMの書込み保護およびウォッチドッグ等(フルデータシートの「選択ガイド」を参照)の機能により、+3.0V/+3.3V µPのアクティビティを監視、制御するマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。VCCを超えるバックアップバッテリ電圧にも対応するため、VCCが3.0V~3.3Vのシステムでも3.6Vリチウムバッテリを用いることができます。
MAX793/MAX795は3.00V~3.15V (T)、2.85V~3.00V (S)および2.55V~2.70V (R)の中からリセットスレッショルド電圧範囲を選択できます(末尾の文字で区別)。MAX794のリセットスレッショルドは抵抗分圧器によって外部設定されます。MAX793/MAX794は16ピンDIPおよびナローSOパッケージで供給され、MAX795は8ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
- クリティカルなµPの電源監視
- 組込みコントローラ
- インテリジェント・コントローラ
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX794CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX794CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX794ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX794ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max794に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める