MAX77950
製造中WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ
WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ、モバイル用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- WPC/PMAデュアルモードワイヤレスパワーレシーバ
- WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)に準拠
- 帯域内ASK通信によるピアツーピア電力伝送
- WPC ASK復調器/FSK復調器
- 設定可能な出力範囲:3.5V~12.7V (100mVステップ)
- 高効率nチャネルフルブリッジ同期整流器内蔵
- 設定可能な異物検出機能
- 設定可能なダイナミック整流器電圧スケーリング
- 過電圧、過電流、および過熱保護
MAX77950は、WPCローパワー(v1.2)およびPMA SR1 (v2.0)通信プロトコルの仕様上の要件を満たす先進的なワイヤレスパワーレシーバICです。このデバイスは、WPCまたはPMAトランスミッタと組み合わせると近距離磁界誘導を利用して動作し、最大12Wの出力電力を供給します。
このICは、負荷範囲全体にわたる高精度の出力電流および電圧検出機構を備えています。最高性能の異物検出(FOD)を実現するWPCの仕様に基づき、正確な電力パケット受信を可能にします。このICはFSK復調をサポートしており、PMAアドバタイズメントIDやWPC FSKパケットを受信します。
このICは、特許出願中のPeerPower™機能を備えています。PeerPowerモードではトランスミッタとして動作するため、帯域内ASK通信によって別のピアデバイスへの電力伝送が可能です。
MAX77950は、I2Cシリアルインタフェースを介してアプリケーションプロセッサと通信します。このインタフェースを介して、電力伝送のステータスやアラートを読み取ることができます。
デザインソリューション:DS49-Let-Your-Smartphone-Power-Your-Smartwatch-Wirelessly ›
アプリケーション
- バッテリパワーバンク
- デジタルカメラ
- ハンドヘルド機器
- ヘッドセット
- POS機器
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- スマートウォッチ
- スマートフォン
- タブレット
- ウェアラブルデバイス
- Wi-Fiホットスポット
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
評価用設計ファイル 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX77950EWW+ | 54-WLCSP-N/A | ||
MAX77950EWW+T | 54-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
max77950に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める