MAX775

製造中

-5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、低IQ、反転DC-DCコントローラ

超高負電圧を生成可能な負LCDバイアス電源、最大1Aを供給

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.31
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 効率:85% (負荷電流5mA~1A)
  • 出力電力:5W (max)
  • 消費電流:100µA (max)
  • シャットダウン電流:5µA (max)
  • 入力電圧範囲:3V~16.5V
  • 出力電圧:-5V (MAX774)、-12V (MAX775)、-15V (MAX776)または可変
  • 電流制限PFM制御方式
  • スイッチング周波数:300kHz
MAX775
-5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、低IQ、反転DC-DCコントローラ
MAX774、MAX775、MAX776:標準動作回路
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
反転レギュレータ 1
MAX764 製造中 -5V/-12V/-15Vまたは可変、高効率、IQ、DC-DCインバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX774IRGEVKIT

ISDN、リングストーン、電源評価キット

機能と利点

  • 動作範囲:+3V~+16.5V
  • 出力:オフフック音声通信用の変動の小さい安定化された-24V
  • -70V出力によってリンガー5台相当の負荷をサポート(VIN > 10.5V)
  • コンパクトな構造
  • 実証済みPCB設計
  • 市販の部品を使用
  • 効率:最高84%
  • シャットダウン電流:5µA
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX774 ISDNリングトーン電源(IRG)の評価キット(EVキット)は、ISDNモデムおよびラインカードに標準電話システム(POTS)インタフェースを備えるのに必要な高電圧を提供します。このEVキットは完全実装および試験済みボードで、オフフック音声通信の電源用として変動が小さい安定化された-24V出力、およびオンフックリングトーン発生用として-70V出力を提供します。

このEVキットはAMD社のAM79R79およびLucent社、Harris社およびその他の相当品の加入者回線インタフェース回路(SLIC) ICを使用した電話インタフェースを実装するアプリケーション向けに設計されています。この設計は-24Vの出力をフィードバックして安定化されているため、クリーンな音声信号送信を実現しています。経済的な市販の表面実装トランスを使用しているためシステムコストとサイズが削減されています。コンパクトな設計によってボード面積が節約されています。高効率、および自己消費電流が低減されているため、この設計はグリーンPCおよびポータブル設計に最適なソリューションです。

MAX774 IRGのEVキットはMAX775/MAX776の評価にも使用することができます。このキットは、低電圧の欧州のアプリケーションへの適用だけでなく-48Vの出力動作用への変更も行えるようにレイアウトされています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • データ通信
  • 高効率DC-DCコンバータ
  • LCDバイアス発生器

MAX774IRGEVKIT
ISDN、リングストーン、電源評価キット

最新のディスカッション

max775に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品