MAX736
製造中-12V、反転、PWM 、電流モード、DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.17
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX736CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX736CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX736EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX736EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める