MAX7304

製造中

I²Cインタフェース16ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ、ハイレベルESD保護内蔵

ESD保護内蔵、PWM制御LEDドライバとして構成可能な16ポートのGPIOでコストを節約

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PORT15~PORT12に4つのLEDドライバピン
  • 高ESD保護内蔵
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
  • 定電流LED駆動が可能な5V耐圧オープンドレインI/Oポート
  • 256ステップPWMの個別LED輝度制御精度
  • 個別LED点滅レートおよび共通LEDフェードイン/アウトレート:256ms~4096ms
  • ユーザー設定可能なデバウンス時間:1ms~32ms
  • 設定可能なエッジトリガポート割込み(アクティブローINT)
  • 動作電源電圧:1.62V~3.6V
  • 2つのロジックレベルに個別プログラム可能なGPIO
  • 8チャネル個別プログラム可能なレベルトランスレータ
  • ホットインサートをサポート
  • 選択可能なバスタイムアウトを備えた、400kbps、5.5V耐圧I²Cシリアルインタフェース
MAX7304
I²Cインタフェース16ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ、ハイレベルESD保護内蔵
MAX7304:ファンクションダイアグラム
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
MAXPMBAE

マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

機能と利点

  • データコンバータ、インタフェース、クロック、センサーその他のモジュールを内蔵して多くの設計ニーズに対応
  • プラグインモジュールによって迅速なハードウェアプロトタイピングを実現
  • 実証済みソフトウェアドライバによって開発時間を短縮
  • 組込みのFPGAコンフィギュレーションファイルによって設計作業を簡素化

製品詳細

マキシムのアナログエッセンシャルは、Digilent, Inc.が制定したPmod™規格に準拠する任意のFPGA/CPU拡張ポートに直接プラグインすることができるペリフェラルモジュールのコレクションです。このコレクションには、一般によく使用される多種多様なアナログおよびミックスドシグナル機能を備えたモジュールが含まれています。これらのモジュールは、3つの定評あるFPGAプラットフォーム(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3、およびAvnet ZEDBoard)のFPGAコンフィギュレーションファイルが組み込まれたソフトウェアや各モジュールの実行と検証用のサンプルプログラムによってサポートされています。サンプルプログラムは、モジュールの機能を検証すると同時に、適切に分割されてドキュメントも用意されているため、コアルーチンをお客様のプログラムに容易にカット&ペーストすることができます。プラグインによる簡素性と扱いやすいソフトウェア統合の組合せによって、アイデアをプロトタイプ製作に迅速に移すことができます。

MAXPMBAE
マキシムのペリフェラルモジュールのアナログエッセンシャルコレクション

最新のディスカッション

最近表示した製品