MAX685
MAX685
製造中デュアル出力(正および負)、CCDおよびLCD用DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.24
Viewing:
製品の詳細
- 単一のインダクタを用いたデュアル出力
- 低ノイズ出力:リップル30mVp-p
- 出力電圧:最高24V、最低-9V (部品の追加により最高45V、最低-16Vまで可能)
- 小型24ピン4mm x 4mmのTQFNパッケージにパワースイッチを内蔵
- 220kHz/400kHz固定周波数PWM動作
- 周波数は外部クロックに同期可能
- パワーOKインジケータ
- パワーオンシーケンスは選択可能
- ロジック制御シャットダウン電流:0.1µA
MAX685はCCD画像処理デバイスおよびLCD駆動用の低ノイズデュアル出力を提供するDC-DCコンバータです。本デバイスは単一のインダクタを使って個別に安定化された正および負の出力を提供します。スペースおよびコストを削減するために、パワースイッチが小型24ピン4mm x 4mmのTQFNパッケージに内蔵されています。16ピンQSOPパッケージも提供されています。
各出力は+2.7V~+5.5Vの入力電圧範囲から最大10mAを供給します。出力電圧は個別に最高24V、最低-9Vまで設定できます。低コスト部品をいくつか追加するだけで、出力電圧を最高45V、最低-16Vまで設定することができます。出力リップルは30mVp-pです。MAX685は固定周波数(220kHzまたは400kHz)のパルス幅変調(PWM)制御方式を採用しているため、出力ノイズの除去が可能で、しかも外付部品のサイズを小さくすることができます。この周波数は200kHz~480kHzの外部クロック信号に同期させることもできます。
MAX685は、両方の出力が安定化範囲にあることを知らせるパワーOKインジケータ出力(POK)を備えています。ロジック制御シャットダウンにより両方の出力を完全にターンオフし、消費電流を0.1µAまで低減します。ユーザはどちらの出力を先にターンオンするかを設定することができます。
設計時間を短縮するための実装済みMAX685の評価キットも用意されています。
アプリケーション
- カムコーダ
- CCD画像処理機器
- デジタルカメラ
- LCD
- ノートブックコンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX685EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX685EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX685ETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX685ETG+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max685に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める