MAX5974D

新規設計に推奨

アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

100kHz~600kHzの可変周波数、アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.98
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピーク電流モード制御、アクティブクランプフォワードPWMコントローラ
  • フォトカプラなしのレギュレーション(MAX5974A/MAX5974B)
  • 1%エラーアンプ内蔵
  • プログラマブルスイッチング周波数:100kHz~600kHz、±8%精度、最大1.2MHzの同期
  • プログラマブル周波数ディザリングによって低EMI、スペクトラム拡散動作を実現
  • プログラマブルデッドタイム、PWMソフトスタート、電流スロープ補償
  • プログラマブルフィードフォワード最大デューティサイクルクランプ、80%の最大制限
  • 周波数フォールドバックによって高効率軽負荷動作を実現
  • 大きなヒステリシスを備えたブートストラップUVLO内蔵
  • 起動消費電流:100µA (typ)
  • 高速サイクルごとのピーク電流制限、35nsの標準伝搬遅延
  • 電流検出の内部立上りエッジブランキング:115ns
  • ヒカップモードによる出力短絡保護
  • 逆電流制限によって逆電流で発生するトランス飽和を防止
  • 電源入力に18Vツェナークランプ内蔵
  • 鉛フリー、3mm x 3mmの16ピンTQFN-EPパッケージ
MAX5974D
アクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラ
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
Product 2
MAX5003 新規設計には非推奨 高電圧PWM電源コントローラ
MAX5015 新規設計には非推奨 絶縁電源用、内蔵スタートアップ回路付き、電流モードPWMコントローラ
フライバック、フォワード、絶縁コントローラ 4
MAX5094 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
MAX5070 製造中 高性能、シングルエンド、電流モードPWMコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX5974CEVKIT

MAX5974Cの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 起動時の入力電圧範囲:-39V~-57V
  • 絶縁型25Wアクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータを検証
  • 最大93.5%の効率を検証
  • 絶縁型+5Vで4.7A出力
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 突入電流制限:180mA (max)
  • 2イベント分類またはACアダプタ検出出力
  • UVLO内蔵:+38V
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5974Cの評価キット(EVキット)は、PoE (Power over Ethernet)受電機器(PD)アプリケーション用のアクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラのMAX5974Cを備えた完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPoLAN (Power over LAN)アプリケーションで使用されるコンパクトな低コスト設計です。
このEVキットは、MAX5974C を使用したガルバニック絶縁型25W、250kHzスイッチング周波数、アクティブクランプ、同期整流フォワードDC-DCコンバータを特長としています。このデバイス回路は、フォワードDC-DCコンバータトポロジを使用し、最大93.5%の高効率を達成します。表面実装トランスは、出力に対し最大+1500Vのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットの出力電圧は+5V用に設定され、最大4.7Aの負荷電流を供給します。
このEVキットには、IEEE® 802.3af/at準拠ネットワークPDインタフェースコントローラICのMAX5969Bが実装されており、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、および低電圧ロックアウト(UVLO)を提供します。
このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEは、非シールドツイストペアイーサネットネットワークケーブル上で必要な-39V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45 MagJack®に供給します。このEVキットは、1 x 1Gb RJ45 MagJack、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのフルブリッジダイオードブリッジを備えています。
このEVキットの回路は、PWR+とPWR-のPCBパッド間に印加された+37V~+57VのACアダプタ電源で給電することもできます。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます
警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を損失する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ
  • ハイパワーPD (802.3af/at規格以上)
  • IP電話
  • PoE IEEE® 802.3af/at受電機器
  • セキュリティカメラ
  • 無線アクセスノード

MAX5995BEVKIT

MAX5995A、MAX5995B、MAX5995C、MAX5974Dの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at/bt準拠PDインタフェース回路
  • マルチイベント分類0~8
  • 入力範囲:-36V~-57V
  • 絶縁型アクティブクランプフォワードトポロジDC-DCコンバータを備えた71W PDデザインを実証
  • 出力:+12V、5.5A
  • 起動時の突入電流制限:135mA (typ)
  • 通常動作時の電流制限
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • PSE分類インジケータ:タイプ1~4
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • スリープおよび超スリープ省電力モードを実証
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5995の評価キット(EVキット)は、-57V電源レールシステム用のイーサネットネットポート、ネットワーク受電側機器(PD)インタフェースコントローラ回路を備えた完全実装および試験済み表面実装回路基板です。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた16ピンTQFNパッケージに封止されたIEEE® 802.3af/at/bt準拠ネットワークPDインタフェースコントローラのMAX5995Bを使用しています。このICは、VoIP電話、ワイヤレスアクセスノード、セキュリティカメラ、照明、およびビルオートメーションなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over Ethernet (PoE)アプリケーションで使用されます。

このEVキットは、IEEE 802.3af/at/bt準拠の給電機器(PSE)から電力を受け取ります。PSEコントローラについては、MAX5952、MAX5965A/MAX5965B、およびMAX5980 ICのデータシートを参照してください。PSEは、非シールドツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-36V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45マグネティックジャックに供給します。このEVキットは、1 × 1ギガビットRJ45マグネティックジャックと、エンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのアクティブ全波整流器(N101およびN102)を備えています。

このEVキットは、ACアダプタ電源によって給電することもできます。このEVキットは、ACアダプタ電源の出力を受け付けるPCBパッドを備えています。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

このEVキットは、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、マルチイベント分類(MEC)、インテリジェントMPS、突入電流制御、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、およびDC-DCステップダウンコンバータなどのICの全機能を実証します。ステップダウンコンバータは290kHzの固定スイッチング周波数で動作し、絶縁型アクティブクランプフォワードトポロジ用に設定され、出力電圧は+12V DCで5.5Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • IEEE 802.3bt受電機器
  • 照明
  • スモールセル、ピコセル
  • VoIP電話、IPセキュリティカメラ
  • ワイヤレスアクセスポイント

MAX5974AEVKIT

MAX5974Aの評価キット

機能と利点

  • IEEE 802.3af/at準拠PDインタフェース回路
  • 入力範囲:-30V~-57V
  • 絶縁型23.5W結合インダクタフォワードDC-DCコンバータを検証
  • 92%の効率(MAX5974A DC-DC回路)
  • 絶縁型+5Vで4.7A出力
  • PD検出および設定可能な分類シグネチャ
  • 2イベント分類またはACアダプタ検出出力
  • 突入電流制限:180mA (max)
  • UVLO内蔵:+16V
  • エンドスパンおよびミッドスパンイーサネットシステムを評価
  • ACアダプタインタフェースを簡素化
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX5974Aの評価キット(EVキット)は、Power over Ethernet (PoE)受電機器(PD)アプリケーション用のアクティブクランプ、スペクトラム拡散、電流モードPWMコントローラのMAX5974Aを備えた完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、IP電話、ワイヤレスアクセスノード、およびセキュリティカメラなどのPD用にイーサネットネットワークポートからのDC電源を必要とするPower over LAN (PoLAN)アプリケーションで使用されるコンパクトな低コスト設計です。

このEVキットは、ICを使用するガルバニック絶縁型25W、600kHzスイッチング周波数フォワードDC-DCコンバータを特長としています。この回路は、結合インダクタフォワードDC-DCコンバータトポロジを使用し、最大92% (VIN = +42V)の高効率を達成します。表面実装トランスは、出力に対し最大+1650Vのガルバニック絶縁を提供します。このEVキットの出力電圧は、+5V用に設定され、最大4.7Aの負荷電流を供給します。

このEVキットには、IEEE® 802.3af/atに準拠したネットワークPDインタフェースコントローラICのMAX5969Bが実装されており、PD検出シグネチャ、PD分類シグネチャ、突入電流制御、および低電圧ロックアウト(UVLO)を提供します。

このEVキットの回路は、IEEE 802.3af/at準拠の給電機器(PSE)からの電力を受け取ります。PSEは、非シールドツイストペアのイーサネットネットワークケーブル上で必要な-30V~-57VのDC電力をこのEVキットのRJ45 MagJack®に供給します。このEVキットは、1 x 1Gb RJ45 MagJack、およびエンドスパンまたはミッドスパンイーサネットシステムによって供給されるDC電力を分離するための2つのフルブリッジダイオードを備えています。

このEVキットの回路は、PWR+とPWR- PCBパッド間に+37V~+57VのACアダプタ電源を印加することで給電することもできます。検出されたACアダプタ電源は、常にPSE電源よりも優先されるため、このEVキットに給電することができます。

警告:このEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入するか、またはこれに接続されるソースに電源供給を行うユーザーは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。

重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で飛び散る恐れがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、このキットを注意して取り扱ってください。

アプリケーション

  • アクティブクランプフォワードDC-DCコンバータ
  • ハイパワーPD (802.3af/at規格以上)
  • IP電話
  • PoE IEEE® 802.3af/at受電機器
  • セキュリティカメラ
  • 無線アクセスノード

MAX5974CEVKIT
MAX5974Cの評価キット
MAX5995BEVKIT
MAX5995A、MAX5995B、MAX5995C、MAX5974Dの評価キット
MAX5974AEVKIT
MAX5974Aの評価キット

最新のディスカッション

MAX5974Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品