MAX5711
MAX5711
製造中10ビット、低電力、レイルトゥレイル電圧出力シリアルDAC、SOT23
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.71
Viewing:
製品の詳細
MAX5711は、+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作する小型実装面積、低電力、10ビットディジタルアナログコンバータ(DAC)です。高精度出力アンプを内蔵したMAX5711は、レイルトゥレイルで出力をスイングさせます。3Vでの消費電流が85µAのこのデバイスは、ポータブルバッテリ駆動機器に最適です。
MAX5711は、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™およびDSPインタフェース規格対応の3線式シリアルインタフェースを使用しています。すべてのロジック入力は、CMOSロジック対応で、シュミットトリガでバッファされており、フォトカプラに直接接続することができます。MAX5711は、パワーオンリセット(POR)回路を内蔵しており、パワーアップ時にはDACが必ず0V状態から始動します。消費電流を0.3µAに減少させるパワーダウンモードは、ソフトウェアコマンドによって始動します。
MAX5711は、小型6ピンSOT23パッケージで提供されます。デュアルおよびクワッドの10ビットバージョンについては、MAX5721およびMAX5741のデータシートを参照してください。シングル、デュアル、およびクワッドの12ビットバージョンについては、MAX5712、MAX5722、およびMAX5742のデータシートを参照してください。MAX5711は、-40℃~+125℃の車載用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動チューニング(VCO)
- バッテリ駆動アプリケーション
- 利得およびオフセット調整
- パワーアンプ制御
- プロセス制御I/O基板
- VCO制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5711AUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5711EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX5711EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max5711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める