MAX5237
MAX5237
製造中単一電源、3V/5V、電圧出力、デュアル、高精度10ビットDAC
業界最小、最高精度、デュアル10ビットDAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.77
Viewing:
製品の詳細
- 保証1/2 LSB INL (max)
- 低消費電流
- 325µA (通常動作)
- 0.4µA (フルパワーダウンモード)
- 単一電源動作
- 3V (MAX5236)
- 5V (MAX5237)
- 省スペース10ピンµMAXパッケージ
- レイルトゥレイルでスイングする出力バッファ
- パワーオンリセットによりレジスタおよびDACをゼロにクリア
- 1kΩまたは200kΩ内部負荷でのプログラマブルシャットダウンモード
- ゼロへのリセット
- 13.5MHz SPI/QSPI/MICROWIRE対応の3線式シリアルインタフェース
- バッファ出力は5kΩ || 100pFを駆動
高精度、デュアル出力、10ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5236/MAX5237は、消費電流が5Vの単一電源ではわずか360µA (MAX5237)で、3V単一電源では325µA (MAX5236)です。これらのデバイスは、レイルトゥレイルでスイングする出力バッファを備えています。内蔵のゲインアンプ(1.6384V/V)によって、DAC出力のダイナミックレンジが最大になります。
MAX5236/MAX5237は、SPI™、QSPI™、およびMICROWIRE™対応の13.5MHz、3線式シリアルインタフェースを備えています。各DAC入力は、入力レジスタで構成され、その後にDACレジスタが接続されています。16ビットシフトレジスタが、データを入力レジスタにロードします。各入力レジスタは、各DACレジスタを独立もしくは同時に更新します。さらに、プログラマブルな制御ビットによって、1kΩまたは200kΩの内部負荷でパワーダウンすることができます。MAX5236/MAX5237は、工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されており、省スペースの10ピンµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- µP制御システム
- 自動試験装置(ATE)
- デジタル利得およびオフセット制御
- 産業用プロセス制御
- 動作制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5237EUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX5237EUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX5237EUB+ | 製造中 | |
MAX5237EUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX5237に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める