MAX522
MAX522
製造中デュアル、 8ビット、電圧出力シリアルDAC、8ピンSOパッケージ
デュアル、シリアル、電圧出力DAC
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源:+2.7V~+5.5V
- デュアルバッファ付電圧出力
- 低消費電力:
- 動作電流:1mA
- シャットダウン電流:1µA以下
- シャットダウンモードは独立してプログラム可能
- シリアルインタフェース:5MHz、3線式
- SPI、QSPIおよびMICROWIRE対応
- パッケージ:省スペースの8ピンSO
MAX522は、2つの8ビット、バッファ付きの電圧出力D/Aコンバータ(DAC AおよびDAC B)を小型8ピンSOおよびDIPパッケージで提供しています。DAC Aのバッファは5mAのソース/シンク、DAC Bの出力は500µAのソース/シンクが可能です(いずれもグランドおよびVDDの0.5V以内)。MAX522は+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作します。
MAX522は最大5MHzまでのクロックレートで動作し、SPI™、QSPI™およびMICROWIRE™のインタフェース規格に適合する3線式シリアルインタフェースを採用しています。シリアル入力のシフトレジスタは16ビットで、そのうち8ビットがDAC入力データ用、残りの8ビットがDAC選択とシャットダウン制御用となっています。DACレジスタはアクティブローCSのプラスのエッジで互いに独立して、あるいはパラレルにロードすることができます。
MAX522は超低消費電力で、小型8ピンSOパッケージを使用しているため、ポータブルおよびバッテリ駆動用アプリケーションに最適です。消費電流は1mA以下で、シャットダウン時には1µAに低減します。さらに、シャットダウン時にはリファレンス入力がREFピンから切断されるため、システムの総消費電力はさらに低減します。ソフトウェアフォーマットはMAX512/MAX513のトリプル8ビットDACとコンパチブルです。
アプリケーション
- デジタル利得およびオフセット制御
- パワーアンプバイアス制御
- プログラマブル電流源
- プログラマブル電圧源
- VCO同調
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX522CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX522CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX522CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX522EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX522ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX522ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
単電源電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
MAX548A | 製造中 | +2.5V~+5.5V、低電力、シングル/デュアル、8ビット電圧出力DAC、µMAXパッケージ |
最新のディスカッション
max522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める