MAX6796

製造中

高電圧、超低電力、監視回路機能付き、シングル/デュアルリニアレギュレータ

監視機能付き、車載用リニアレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低自己消費電流:68µA
  • 広い電源電圧範囲:5V~72V
  • 出力電流
    • 単一出力:最大300mA
    • デュアル出力:1出力当り最大150mA
  • 低ドロップアウト電圧
    • 420mV (typ) (シングルで100mAの場合)
    • 840mV (typ) (デュアルで100mAの場合)
  • 固定出力電圧オプション:5V、3.3V、2.5V、1.8V、または可変出力(1.8V~11V)
  • ENABLEおよびHOLD機能
  • アクティブローRESET出力:オープンドレインまたはプッシュプル
  • 内部固定(35µs、3.125ms、12.5ms、50ms、または200ms)またはコンデンサで調整可能なリセットタイム期間
  • 内部固定またはコンデンサで調整可能なウォッチドッグタイムアウト期間
  • ウィンドウ型(最小/最大)ウォッチドッグタイマオプション(MAX6791/MAX6792)
  • ウォッチドッグディセーブル機能
  • サーマル、短絡、および出力過電圧保護
  • 完全動作保証温度範囲:-40℃+125℃
  • 放熱特性の高い5mm x 5mmの小型TQFNパッケージ
  • AEC-Q100認定MAX6795TPLD2/V+、MAX6795TPSD2/V
MAX6796
高電圧、超低電力、監視回路機能付き、シングル/デュアルリニアレギュレータ
MAX6791、MAX6792、MAX6793、MAX6794、MAX6795、MAX6796:標準アプリケーション回路
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
max6796に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品