MAX4907F
新規設計には非推奨ハイ/フルスピードUSB 2.0スイッチ
1個以上のUSB 2.0差動ペア用にスイッチング機能を必要とする携帯低電力アプリケーション向け設計
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.43
製品の詳細
- +3.0V~+3.6Vの単一電源電圧での動作を完全保証
- 低オン抵抗(RON):4Ω (typ)、7Ω (max)
- 超低オン容量(CON):4pF (typ)、7pF (max) (MAX4907/MAX4907F)
- -3dB帯域幅:1GHz (typ)
- ビット間の小さいスキュー:100ps以下
- シャットダウン入力によって消費電力を2µA (max)に低減
- 3.3V、1.8V、および1.4Vのロジック対応
- 最大+5.5VまでのUSB電源レイルへの短絡から障害保護されたCOM_アナログ入力
- 省スペースパッケージ
- 2mm x 2mmの8ピンおよび10ピンµDFNパッケージで提供
アナログスイッチのMAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907Fは、高性能スイッチングアプリケーションに不可欠な低オン容量(CON)と低オン抵抗(RON)を併せ持っています。これらのデバイスは、480MbpsにおけるUSB 2.0のハイスピードアプリケーション用に設計されています。また、これらのスイッチは、USBのローおよびフルスピード信号のどのような要件にも対応しています。
MAX4906/MAX4906Fは2個の単極/双投(SPDT)スイッチを備え、MAX4907/MAX4907Fは2個の単極/単投(SPST)スイッチを備えています。MAX4907/MAX4907Fは、7Ω (max)の低オン抵抗と7pF (max)のオン容量を備えています。これらのデバイスは+3.0V~+3.6Vの単一電源での動作が完全保証され、COM1およびCOM2への+5.5Vの短絡から保護されています。この機能によって、これらのデバイスは+5.5Vの障害保護のUSB 2.0規格に完全準拠しています。これらのデバイスは低スレッショルド電圧と+1.4VのVIHを備え、低電圧ロジックで使用することができます。MAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907Fは300µA (max)の自己消費電流で動作し、シャットダウン入力を備え、自己消費電流を2µA (max)未満に低減します。
MAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907Fは2mm x 2mmの省スペースµDFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- バススイッチ
- 携帯電話
- デジタルスチルカメラ
- イーサネットスイッチング
- GPS
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- リレーの代替
- 冗長保護用T3/E3スイッチ
- USB切替
- ビデオ切替
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4907ELA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4907FELA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4907FELA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX4907Fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める