MAX4524
製造中低電圧、単一電源、マルチプレクサおよびスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.46
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:小型10ピンTDFN
- +2V~+12Vの単一電源動作
- +5V電源でのオン抵抗:200Ω
- +3V電源でのオン抵抗:500Ω
- +5Vでのオン抵抗マッチング:8Ω保証
- +5Vでの最大オンリーク電流:2nA保証
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4524/MAX4525は低電圧単一電源CMOSアナログスイッチです。MAX4524は4チャネルマルチプレクサ/デマルチプレクサ、MAX4525は双極/双投(DPDT)スイッチとして構成されています。いずれも全ての信号経路を同時にオープンにするインヒビット入力を備えています。
これらのデバイスは+2V~+12Vの単一電源で動作し、+3Vまたは+5V電源動作用に最適化されています。オン抵抗は+5V電源の場合に200Ω、+3V電源の場合に500Ωです。各スイッチは、レイルトゥレイルのアナログ信号を扱うことができます。オフリーク電流は+25℃で僅か2nA、+85℃で20nAとなっています。
ディジタル入力はロジックスレッショルドが0.8V~2.4Vであるため、+5V単一電源を用いた場合はTTL/CMOSロジックコンパチブルであることが保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ動作の機器
- 通信回路
- 低電圧データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4524CUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524CUB+T | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4524EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4524CUB+ | 製造中 | |
MAX4524CUB+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める