MAX4586
製造中シリアル制御、4チャネルオーディオ/ビデオマルチプレクサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
Viewing:
製品の詳細
- 単一電源:+2.7V~+5.5V
- 4対1チャネルマルチプレクサ
- RON:65Ω (max、+5V電源)
- オーディオ性能
- 20kHzにおけるオフアイソレーション:-83dB
- 20kHzにおけるクロストーク:-84dB
- ビデオ性能
- 10MHzにおけるオフアイソレーション:-48dB
- 10MHzにおけるクロストーク:-60dB
- シリアルインタフェース
- 2線式、I²Cコンパチブル(MAX4586)
- 3線式、SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブル(MAX4587)
MAX4586/MAX4587は、マルチメディアに最適のシリアルインタフェース、プログラマブル4対1チャネルマルチプレクサです。オン抵抗は65Ω、チャネル間のオン抵抗マッチングは4Ω、オン抵抗の平坦性は5Ωです。さらに、20kHzにおけるオフアイソレーションは-83dB、10MHzにおけるオフアイソレーションは-48dB、20kHzにおけるクロストークは-84dB、10MHzにおけるクロストークは-60dBとなっています。
MAX4586は2線式I²Cコンパチブルシリアルインタフェース、MAX4587は3線式SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルのシリアルインタフェースを備えています。いずれも10ピンµMAX®パッケージで提供されており、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)のものが用意されています。
アプリケーション
- 携帯電話およびアクセサリ
- ハイエンドオーディオ機器
- 産業用機器
- PCマルチメディアオーディオ/ビデオルーティング
- 個人用携帯無線機(PMR)
- セットトップボックス
- ビデオ会議
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4586EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4586EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX4586に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める