MAX4445
製造中超高速、低歪み、差動シングルエンドラインレシーバ、イネーブル付
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品の詳細
- スルーレート:5000V/µs (MAX4444)
- 利得:内部固定+2V/V (MAX4444)
- 外部利得選択(MAX4445、AVCL ≥ +2V/V)
- -3dB帯域幅:550MHz
- SFDR:-60dB (5MHz)
- 低微分利得/位相:0.07%/0.05°
- 低ノイズ:25nV/
(fIN = 100kHz)
- 低電力ディセーブルモードにより自己消費電流を3.5mAに低減
差動ラインレシーバMAX4444/MAX4445は、抜群の高速、低歪み性能を提供します。これらのICは、3個のオペアンプによるインストルメントアンプ構造を採用し、対称差動入力とシングルエンド出力を提供します。±5V電源で動作し、100Ωの負荷を±3.7Vまで駆動できます。MAX4444は、閉ループ利得が+2V/Vに内部設定されています。MAX4445は利得+2V/V以上用に補償されており、利得は外付け抵抗で設定できます。低電力イネーブルモードでは消費電流を3.5mAに低減します。
MAX4444/MAX4445は、電流フィードバック技法により帯域幅550MHzおよびスルーレート5000V/µsを達成しています。これらのアンプは、優れた差動利得/位相およびノイズ仕様により、さまざまなビデオおよびRF信号処理アプリケーションに最適です。設計をスピードアップする評価キットも入手可能です。
アプリケーション
- データ収集
- 差動からシングルエンドへの変換
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速計測アンプ
- 医療用計測
- ツイストペアから同軸への変換
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4445ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4445ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX4445に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める