MAX4418

製造中

低電力、+3V/+5V、400MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付

優れたスピード/電力および低歪み

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.45
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電流:1.6mA
  • 電源:+3V/+5V単一
  • 高速
    • -3dB帯域幅:400MHz (MAX4414/MAX4416/MAX4418)
    • スルーレート:200V/µs (MAX4414/MAX4416/MAX4418)
    • -3dB帯域幅:150MHz (MAX4415/MAX4417/MAX4419)
    • スルーレート:470V/µs (MAX4415/MAX4417/MAX4419)
  • レイルトゥレイル出力
  • 入力コモンモード範囲:VEEの外側まで拡張
  • 低微分利得/位相:0.03%/0.15°
  • 5MHzでの低歪み(MAX4414/MAX4416/MAX4418)
    • SFDR:-93dBc
    • 全高調波歪み:0.003%
  • 低コスト
MAX4418
低電力、+3V/+5V、400MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付
MAX4414、MAX4415、MAX4416、MAX4417、MAX4418、MAX4419:ピン配置
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
Product 1
MAX4354 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
ビデオ オペアンプ 12
MAX4450 製造中 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付
MAX4451 製造中 超小型、低コスト、210MHz、単一電源オペアンプ、レイルトゥレイル出力付
MAX4412 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、低電力、超小型、3V/5V、500MHz、単一電源オペアンプ
MAX4413 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、低電力、超小型、3V/5V、500MHz、単一電源オペアンプ
MAX4452 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
MAX4453 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
MAX4454 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
MAX4352 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
MAX4353 製造中 レイルトゥレイル出力付き、低コスト、+3V/+5V、620µA、200MHz、単一電源オペアンプ
MAX4012 製造中 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ
MAX4016 製造中 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ
MAX4020 製造中 低コスト、高速、レイルトゥレイル出力付き、単一電源オペアンプ
ビデオ・アンプ&アナログ・ビデオ機能 1
MAX4014 製造中 低コスト、高速、単一電源、利得+2のバッファ、レイルトゥレイル出力、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

MAX4418に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品